Services pour transformateurs
Services pour transformateurs
Fort de la confiance de nos clients dans un fonctionnement en continu, GE Industrial Solutions investit lourdement dans des innovations qui permettent de surveiller, d'établir le diagnostic, la maintenance et la réparation de transformateurs de toutes les dimensions, et opère– soit sur place, soit dans l'un de nos cinq ateliers de réparation. Si vous recherchez l'entretien d'un transformateur, de la remise à neuf jusqu'à la récupération après une perturbation, vous pouvez être sûr qu'une solution n'est jamais loin grâce à nos capacités à distance, notre parc de 16 processeurs d'huile à vide, nos centres de service qualifiés et nos tests et réparations rapides sur place.
Services
De la refabrication aux tests en passant par la maintenance et l'assistance dans l'atelier ou sur site, GE offre des services pour transformateurs qui aident les clients à optimiser la fiabilité et la performance du transformateur:
- Refabrication du transformateur dans l'atelier jusqu'à 500 KV et 500 MVA. Peut fournir des améliorations comme l'augmentation du MVA, du BIL et du refroidissement; meilleure résistance aux courts-circuits; et capacité de surcharge plus élevée
- Capacités de réparation principales, y compris décuvelage et modifications sur site
- L'atelier propose le rebobinage et la réparation sur site de votre transformateur jusqu'à 800 MVA et 500 kV
- Dans le cadre du test de transformateur portatif – on réalise un test induit avec emplacement acoustique pour PD, test de perte de charge et test d'impulsion sur place
- Traitement des fluides, analyse et recommandations en matière de déshydratation, de dégazéification et de réclamation totale y compris mise à la terre de foulons ou réactivation d'argile
- Le système de contrôle des émissions NuAir* limite la pollution de l'air pendant le recyclage de l'huile du transformateur
GE Advantage
Notre équipe de techniciens spécialisés dans la réparation des transformateurs et le personnel expérimenté de nos ateliers de réparation fournissent une série de technologies qui permettent d'identifier les problèmes en respectant les délais de manière optimale avec le plus haut niveau de précision, et établissent le service avec le moins de perturbations possible.
GE dispose du réseau d'ateliers de réparation de transformateurs le plus étendu d'Amérique du Nord. Chaque atelier peut refabriquer et tester les transformateurs conformément à chaque norme. GE peut refabriquer tout type de transformateur avec une fabrication de type noyau et enveloppe.
Comme nous conservons les dossiers de conception d'origine de GE et d'autres fabricants, nos ateliers de réparation peuvent démarrer le processus de refabrication avant de recevoir votre transformateur. La disponibilité des données de conception permet aussi à GE de fournir des bobines de rechange pour les unités essentielles pouvant réduire jusqu'à 50 % les cycles de réparation ultérieurs.
GE Industrial Solutions s'engage à améliorer notre technologie et notre logistique en développant une série unique de services de transformateurs portatifs pour apporter le niveau de qualité et de précision attendu de GE chez le client. Pour les grands transformateurs, le coût de gréage et de transport vers un atelier de réparation peut atteindre 500 000 $ voire 1 000 000 $ par jour, et l'aller-retour peut facilement prendre trois mois, sans compter les éventuels problèmes d'expédition. Les réparations ou essais du transformateur sur site, le cas échéant, offrent de nombreux avantages aux services et aux grands industriels – beaucoup de services rapides sur site peuvent coûter moins que les frais de transport seuls.