Stoney Creek, Ontario
Stoney Creek, Ontario
Le Stoney Creek Service Center propose des services pour transformateurs sur site et en atelier. Avec sa technologie avancée, son accès au réseau mondial de GE Service Centers et son personnel expérimenté, le Stoney Creek Service Center est votre solution intégrale en matière de réparation de transformateurs.
Éléments clés :
- Centrale de 70 000 pieds carrés dédiée aux transformateurs
- Technologie et processus de réparation de transformateurs avancée
- Grande surface de bobinage propre et conditionnée
- Transformateurs type enveloppe et forme de noyau
- Capacité de la grue - 225 tonnes
- Accès pour camions et accès ferroviaire
Capacités de processus :
- Séchage au four pour bobines uniquement
- Séchage au four pour ensembles de bobines et noyaux
- Réservoir à vide et huile chaude pour séchage
- Équipement retourné de bobine et noyau
- Dégasification huile/vide (unités 1 200 GPH et 600 GPH)
- Capacité de stockage d'huile pour nouvelle huile et huile client
Offres de services pour transformateurs
- Service d'urgence 24 heures sur 24
- Programmes complets de mise à jour et de maintenance
- Remises en état et rebobinages complets
- Services de conseil et ingénierie
- Réparations et tests sur site
- Gestion de projets
- Certifié ISO9001
Capacités de processus
- Séchage au four pour bobines uniquement
- Séchage au four pour ensembles de bobines et noyaux
- Réservoir à vide et huile chaude pour séchage
- Équipement retourné de bobine et noyau
- Dégazéification huile/vide (unités 1 200 GPH et 600 GPH)
- Capacité de stockage d'huile pour nouvelle huile et huile client
Capacités de bobinage
- Centre d'excellence de bobinage
- Surface de bobinage conditionnée, propre et sèche
- Machines de bobinage verticales, à enveloppe, horizontales, rectangulaires
- Bobineurs qualifiés et expérimentés
- Bobines rectangulaires, entre-blindées, entremêlées, entrelacées, hélicoïdales, disque, couche
- Tout type de transformateur
- Homologation de la tension – jusqu'à 500 kV
- Diamètres de bobines jusqu'à 90 "
- Longueurs de bobine de jusqu'à 120"
- En nature et nouvelle conception
Capacités de tests
- Impulsion - jusqu'à 1 550 BIL
- Potentiel élevé – jusqu'à 700 kV
- Provoque - Générateur haute fréquence 180 cycles, 500 kva
- Surveillance PD/RIV
- Triangulation PD
- Pleine capacité de test de charge (perte de charge) y compris échauffement
- Pleine capacité de test de tension (perte noyau)
- Réactance de fuite et SFRA
Nous joindre
Service Center
180 Constellation Drive
Stoney Creek, Ontario
L8E 6B2
P : (905) 335-6301
F : (905) 332-2418