Contact

En-tête Menu Principal

Systèmes d'alimentation sans interruption (ASI) - Triphasés
ASI série LP33 - 60 Hz, 10 à 100 kVA
Industrial Solutions

ASI série LP33 - 60 Hz, 10 à 100 kVA

L'ASI de série LP33 de GE Digital Energy 'est un système ASI robuste à hautes performances qui offre une protection de l'alimentation pour une grande variété d'applications essentielles à la mission. L'unité de série LP33 fonctionne en mode à double conversion, avec un fonctionnement réellement continu en ligne et VFI (Indépendant en tension et en fréquence).

 

Pour atteindre la redondance ou pour augmenter la capacité énergétique, la technologie GE 'unique d'Architecture redondante parallèle (RPA) permet à la série LP33 de mettre jusqu'à quatre unités en parallèle. La RPA donne au client une flexibilité pour étendre l'alimentation en mettant des unités en parallèle. Elle permet aussi d'augmenter la fiabilité du système 'en ajoutant des unités redondantes pour créer un système totalement redondant sans points faibles.

 

Lorsque vous commandez un ASI auprès de GE, vous avez également accès à des services utiles, tels que la conception de solution, l'intégration au sein des environnements de réseau, la personnalisation, les services de prévention et de correction permanents, ainsi que les formations.

Applications

  • La dépendance à l'électricité a considérablement augmenté dans le nouvel environnement des entreprises qui est basé sur les applications de commerce en ligne, les réseaux mobiles, les sites Internet corporatifs, l'équipement médical, les systèmes bancaires, ainsi que les structures d'informatique en réseau et le paiement en ligne. Une disponibilité presque complète du système est obligatoire au regard des conséquences financières et commerciales. Non seulement l'absence d'alimentation électrique entraîne des conséquences catastrophiques, mais une perturbation de réseau électrique non remarquée risque de nuire à votre matériel coûteux ou à vos processus critiques.

Caractéristiques et avantages

  • Le facteur de puissance d'entrée élevé (>0,98) et la distorsion THD d'entrée faible (<8%) empêchent que les autres équipements électriques ne subissent de perturbations, ce qui élimine la nécessité de recourir à des dispositifs d'alimentation surdimensionnés ou des filtres coûteux.
  • Conception sans transformateur pour un encombrement réduit, système robuste facilement transportable avec faible bruit audible, ce qui le rend propice aux environnements commerciaux (bureaux) et industriels.
  • Utilise la technologie de commande numérique IGBT et PWM (modulation de largeur de pulsation), d'ù une distorsion de sortie extrêmement faible et une réponse transitoire rapide, éliminant ainsi la nécessité de surdimensionner l'ASI.
  • La gestion intelligente de l'énergie au niveau de la configuration du RPA et du mode ECO pour la configuration à module unique permet de faire des économies d'énergie automatiques.
  • La fonction SBM (gestion supérieure de la batterie) prolonge l'autonomie de la batterie, ce qui se traduit par un coût de fonctionnement réduit.
  • Dérivation de l'entretien manuel interne intégrée, réduisant la nécessité de recourir à un équipement externe (plus grand encombrement).
  • Entièrement conforme aux normes (cUL : UL1778; CEI 62040, ISO 9001)
  • Les batteries internes sont standards et des armoires de batteries externes adaptées sont disponibles si une autonomie prolongée est requise
  • Gestion et surveillance à distance disponibles avec des connexions via LAN, modem, SNMP, RS232, Modbus RTU, contacts d'alarme programmables et TCP/IP.
  • La conception sans transformateur garantit un encombrement et un poids moindres que les modules ASI à transformateur.
  • Capacité de surcharge à une charge de 125 % sur l'onduleur = 10 min et 150 % = 1 min
  • Capacité de surcharge à une charge de 200 % sur la dérivation = 2 min
  • THD de tension de sortie à une charge non linéaire de 100 % sur l'onduleur = <3 %
  • THD de tension de sortie à une charge linéaire de 100 % = <2 %

Caractéristiques techniques

  • Homologué UL 1778
  • Topologie de conversion double en ligne authentique
  • Efficacité de fonctionnement en mode ECO de jusqu'à 98 %
  • Homologué CEI 62040-2
  • 0,8 à 0,9 PF
  • FCC classe A

Domaine de produit

  • Entrée/sortie triphasée, 10 à 100 kVA (parallèle jusqu'à 4 unités avec le RPA)
  • Fréquence d'entrée de 54 à 66 Hz
  • 208 V