Contact

En-tête Menu Principal

Systèmes d'alimentation sans interruption (ASI) - Monophasés
ASI série ML - Homologué CE (350 VA à 1 kVA)
Industrial Solutions

ASI série ML - Homologué CE (350 VA à 1 kVA)

Topologie « Line interactive », sortie Stepwave

 

La série ML d'ASI de GE 'est une gamme Line interactive offrant une protection rentable contre les perturbations et les défaillances d'utilitaire. Le logiciel d'arrêt automatique de GE' est livré gratuitement avec chaque unité. Tous les modèles disposent d'une interface de communication intelligente pour la surveillance locale et à distance de l'ASI et de l'état de charge. L'ASI est livré avec une garantie complète de trois ans qui inclut la batterie.

Caractéristiques et avantages

  • Petit et léger - Facilement transportable
  • Aucune émission de champ magnétique - Peut être placé directement près d'un PC
  • Faible température de la batterie en fonctionnement normal - Prolonge la durée de vie de la batterie
  • Démarrage à froid - l'ASI peut être démarré en l'absence d'alimentation de service public
  • Charge de suralimentation - La batterie se recharge même avec une faible disponibilité du service
  • Homologué CEI pour la sécurité et EMC - Conforme avec l'ensemble des réglementations de sécurité

Caractéristiques techniques

  • Tension de sortie monophasée - 220/230/240 V
  • Vaste plage de tension d'entrée - 142 à 300 V, ce qui minimise l'utilisation de la batterie
  • AVR (régulation automatique de la tension) - conditionne l'alimentation de service entrante
  • Arrêt en l'absence de charge (fonction pouvant être désactivée) - À de très faibles charges, l'ASI s'arrêtera pour protéger la batterie