Contact

En-tête Menu Principal

Systèmes d'alimentation sans interruption (ASI) - Monophasés
ASI série Match - Homologué CE (500 VA à 3 kVA)
Industrial Solutions

ASI série Match - Homologué CE (500 VA à 3 kVA)

L'ASI de la série Match de GE' offre une protection économique de l'alimentation au format tour et rack de 19 po. La gamme est livrée avec le logiciel GE gratuit 'd'arrêt automatique, compatible avec tous les principaux systèmes d'exploitation, et elle dispose d'une large connectivité de communication comprenant des ports RS232 et USB, des relais et un protocole SNMP.

 

Le Match est un ASI Line interactive avec AVR (dispositif de régulation automatique de tension) qui assure la production d'une onde sinusoïdale propre à la sortie pour alimenter votre charge critique. Il dispose d'un dispositif de transfert rapide sur batterie pour les cas de hors tolérance ou de défaillance de l'utilitaire. Son fonctionnement silencieux en fait un produit idéal pour les bureaux tandis que sa conception robuste en fait un produit idéal pour les applications informatiques non standard. La série Match est livrée avec une garantie complète de trois ans, batterie comprise.

Caractéristiques et avantages

  • Haute efficacité - Économie d'énergie sur l'autonomie de l'ASI
  • Capacité de charge élevée - Autonomie longue de la batterie pouvant atteindre plusieurs heures
  • Charge de suralimentation et de maintien - Rechargement rapide même avec des armoires de batterie supplémentaires
  • Faible encombrement et profondeur de baie - Entre facilement sous un bureau ou même sur une baie de 500 mm
  • Démarrage sur batterie - l'ASI peut démarrer même en l'absence d'alimentation de service public
  • MTBF (Temps moyen entre les défaillances) >1 000 000 heures - Fiabilité sur le terrain éprouvée

Caractéristiques techniques

  • Tensions de sortie monophasées simples - 220/230/240 V
  • Vaste plage de tension d'entrée - 140V à 305V, ce qui minimise l'utilisation de la batterie
  • Fonctionnement 50/60 Hz - Peut servir de convertisseur de fréquence
  • Efficacité de 98 % - Faibles pertes et plus grandes économies d'énergie
  • Protection contre la tension élevée - Protège l'ASI et la charge jusqu'à 350 V
  • Plage étendue de la température de fonctionnement - L'ASI peut fonctionner entre -10 °C et 40 °C