Contact

En-tête Menu Principal

Systèmes d'alimentation sans interruption (ASI) - Monophasés
ASI série IT - Homologué UL (600 VA à 2 kVA)
Industrial Solutions

ASI série IT - Homologué UL (600 VA à 2 kVA)

Les ASI de série IT GE 'offrent une protection de l'alimentation rentable en format sur tour ou sur châssis 48 cm (19 pouces). Équipée d'un AVR (dispositif de régulation automatique de tension), cette gamme est idéale pour les applications de serveurs, d'entreposage de données, de réseaux et de points de vente. Les unités sont équipées par défaut de ports de communication RS232 et USB et d'un port RJ11 pour la protection de téléphone/de modem.

 

La série IT est une gamme d'ASI interactifs avec AVR (dispositif de régulation automatique de tension) assurant une sortie sinusoïdale pure et évitant les dommages dus aux coupures de courant, aux fluctuations de tension et aux surtensions transitoires. Tous les ASI de la série IT disposent de batteries pouvant être changées à chaud et sont livrés avec une garantie produit de deux ans.

Caractéristiques et avantages

  • Haute efficacité au niveau de toutes les charges - Idéal pour les serveurs acceptant des niveaux de charge variables
  • Protection de batterie avancée - Protection du composant central de l'ASI
  • Batteries interchangeables à chaud- Remplacement de batterie sans retirer la charge
  • Test de batterie automatique régulier - Aucune surprise en cas de panne de service
  • Protection contre les courts-circuits et les surcharges - Protection de l'ASI contre les erreurs externes
  • Démarrage à froid - l'ASI peut démarrer même en l'absence d'alimentation de service public

Caractéristiques techniques

  • Tensions de sortie monophasée - 125 V
  • Détection automatique 50/60 Hz - Peut servir de convertisseur de fréquence
  • Efficacité de 95% - Faibles pertes et plus grandes économies d'énergie
  • Affichage DEL intelligent - Visuel rapide de l'état de l'ASI, la charge et la batterie
  • Plage étendue de la température de fonctionnement - L'ASI peut fonctionner entre 0 °C et 40 °C