Contact

En-tête Menu Principal

Systèmes d'alimentation sans interruption (ASI) - Monophasés
ASI série EP - Homologué CE (700 VA à 6 kVA)
Industrial Solutions

ASI série EP - Homologué CE (700 VA à 6 kVA)

La série EP de GE est une gamme de produits à double conversion, en ligne et réellement VFI (Voltage and Frequency Independent, Indépendants en tension et en fréquence) qui fournissent une alimentation sûre à toutes les applications essentielles de l'entreprise. La série EP est disponible en modèles à montage sur tour ou sur bâti. Les armoires de batteries externes peuvent être attachées au modèle sur bâti pour allonger le temps de fonctionnement. Le modèle LRT permet à l'utilisateur d'ajouter ses propres batteries pour allonger le temps de fonctionnement et il comprend un grand chargeur pour réduire le temps de recharge.

 

La série EP de GE 'est commandée par un microprocesseur, équipée de liaisons RS232 et de ports USB en tant qu'interfaces de communication par défaut et un SNMP pour fournir la surveillance et la gestion de l'alimentation. Les batteries peuvent être changées à chaud et remplacées par l'utilisateur. La série EP est livrée avec une garantie produit complète de deux ans.

 

Remarque : La série EP n'est pas disponible à la vente dans les régions suivantes : Amérique du Nord, Espagne, Royaume-Uni, France et Allemagne

Caractéristiques et avantages

  • Commande de microprocesseur entièrement numérique - Plateforme fiable moderne
  • Correspondance d'armoires de batterie - Temps de fonctionnement prolongé pour les modèles à montage sur tour (sauf LRT)
  • Batteries interchangeables à chaud - Remplacement de batterie simple sans interrompre la charge
  • Arrêt d'ordinateur programmable - Arrêt sélectionnable pour les charges de faible priorité
  • Démarrage à froid - l'ASI peut démarrer en l'absence d'alimentation de service public
  • Surveillance à distance - Contrôle et accès facile même pour les sites isolés et sans personnel

Caractéristiques techniques

  • Tension de sortie monophasée - 220/230/240 V
  • Interfaces à utilisateurs multiples - Communication RS232, USB et SNMP
  • Protection contre les surtensions de réseau/fax/modem - Alimentation sure pour les périphériques reliés
  • Tension de sortie sélectionnable - 220/230/240 V à la sortie
  • Protection contre les surtensions des transitoires et de l'éclairage - Protection complète pour les charges associées
  • Commutateur de dérivation automatique - Dérivation interne maintenant l'alimentation de la charge en cas de surcharge de l'ASI