Contact

En-tête Menu Principal

Transformateurs - Poste secondaire
Ventilés, type sec

Ventilés, type sec

Les transformateurs de type sec ventilés de GE sont destinés aux applications d'intérieur ou d'extérieur dans les écoles, hôpitaux, usines, bâtiments commerciaux et n'importe quel endroit où une alimentation sûre et fiable est une considération importante.

Caractéristiques et avantages

  • Puissances nominales standard : Gamme complète de 500 à 10 000 KVA. 
  • Tension principale de 2,4 à 35 kV
  • Bobines de plaque conductrice ou baril à plusieurs conducteurs rondes ou rectangulaires.
  • Noyaux de construction biseautés et à chevauchement partiel.
  • Prises pleine capacité sur bobines haute tension pour permettre des variations de tension entrante.
  • Systèmes d'isolation 220C fournissant une capacité diélectrique élevée, résistante aux incendies.
  • Technologie de transformateur industriel disponible au prix le plus bas.
  • Faibles coûts totaux de propriété.
  • Poids inférieurs à ceux des autres technologies de transformateurs de puissances nominales similaires.
  • Les installations d'intérieur ne nécessitent pas de zone de confinement liquide, de chambre forte ou de système d'extinction d'incendie automatique pouvant être associé à des transformateurs remplis de liquide.