Embrayages Roue Libre
ABB construit des transformateurs depuis presque 100 ans et nous continuons à innover et à améliorer la conception fiable des modèles QL.
Les transformateurs ABB de type QL sont conformes aux normes d'efficacité NEM TP-1. Ils sont disponibles en aluminium et en cuivre pour les trois augmentations de température prévues. Les transformateurs QL emploient un système d'isolation 220 °°C reconnu par la norme UL et sont homologués UL.
Applications
- Éclairage et électricité à usage général
- Moteurs
- Chauffage par résistance
- Générateurs à moteur (sans entraînements à semi-conducteurs)
Caractéristiques et avantages
- Noyau et bobine de conception unique / fonctionnement silencieux
- Les ensembles noyau et bobine sont montés sur des coussins d'isolation en caoutchouc pour atténuer le bruit
- Terminaisons de bobine boulonnées
- L'avant/arrière monobloc est facilement amovible pour l'entretien
- L'enceinte NEMA 2 étanche et enduite de poudre est standard. Le kit de résistance aux intempéries est disponible pour la conversion en NEMA 3R extérieur.
- Qualifications parasismiques attribuées par IEEE-693-1997 et IBC-2003
- Bobinages en cuivre ou en aluminium
- L'emballage robuste avec protection sur le dessus et les côtés protège contre les dommages lors du transport
- Des brides de montage accessibles avec trous de montage fendus à l'avant/arrière facilitent l'installation
- Testé à 100 % en usine pour les courts circuits, l'intégrité de la bobine, l'intensité et les pertes, la tension, l'impédance et le bruit
- Documentation et étiquetage clairs et complets