Contact

En-tête Menu Principal

Transformateurs - Type sec, ventilés
Isolation d'entraînement

Isolation d'entraînement

Les entraînements par moteur, tels que ceux à fréquence variable et à vitesse variable, deviennent de plus en plus populaires, car ils sont faciles à commander et permettent des économies d'énergie. L'entraînement par moteur de base utilise un redresseur pour convertir la tension CA en tension CC. Les redresseurs sont des ponts de diode ou des redresseurs commandés au silicium (SCR). Dans les circuits triphasés, il y a un court instant lors duquel plusieurs SCR créent en même temps un court-circuit temporaire. Ce court-circuit applique une tension sur le transformateur en amont et entraîne une forme d'onde de tension déformée pouvant endommager le transformateur et les équipements électriques reliés au circuit.

 

Un transformateur d'isolation pour entraînement (DIT) est destiné à gérer en particulier les contraintes mécaniques, les distorsions de la tension, ainsi que les harmoniques associées aux applications de SCR. Les transformateurs d'isolation pour entraînement ABB ont des prises placées de manière symétrique et une plus grande ligature des bobines pour résister aux forces mécaniques causées par les cycles de fonctionnement intenses des SCR. Ces caractéristiques permettent également de protéger le transformateur contre le service de récupération et les courts-circuits plus fréquents associés aux SCR’. Les transformateurs d'isolation pour entraînement aident également à filtrer le bruit électrique causé par les SCR’. Les conceptions en triangle-étoile de ABB répondent aux normes NEC pour les neutres secondaires mis à la terre qui isolent les systèmes de distribution primaires. Les transformateurs d'isolation pour entraînement ABB sont homologués UL 1561 pour les charges de courant non sinusoïdales.