Buck Boost
Les transformateurs « buck-boost » sont de petits transformateurs de distribution monophasés de type sec conçus et livrés en tant que transformateurs d'isolement/d'isolation. Ils disposent d'un primaire bitension et d'un secondaire bitension. Ces transformateurs peuvent être raccordés avec un large éventail de combinaisons de tensions. L'usage le plus fréquent est de réduire (« buck ») ou d'augmenter (« boost ») légèrement la tension d'alimentation, généralement de 5 à 27 %. Les transformateurs « buck-boost » sont conformes au code NEC, Article 210-9, Exception 1 lorsqu'ils sont raccordés en tant qu'autotransformateur sur le terrain.
Caractéristiques et avantages
- Les matériaux efficaces et isolants permettent de diminuer la taille et d'alléger le poids
- Primaire bitension et secondaire bitension pour une polyvalence maximale
- Un grand compartiment de câblage, accessible par l'avant, permet un câblage facile et aisé
- Ouvertures de conduit utiles situées sur le côté, le fond et le dos du compartiment de câblage
- L'outil de sélection de transformateur Buck-Boost de GE permet une sélection simple et rapide
- De nombreux transformateurs à tension continue de GE s'adaptent aux encombrements de montage des machines concurrentes
- Service intérieur et extérieur
- Méthode pratique permettant d'équilibrer la tension de ligne et la tension de l'équipement
- Peut gérer des charges dépassant de 20 fois les caractéristiques assignées lorsqu'il est connecté en tant qu'autotransformateur
- Idéal pour le changement de la tension de ligne en petites quantités
- Courants primaires : 120 V, 240 V et 480 V
- Courants secondaires 12 V, 16 V, 24 V, 32 V, 48 V
- Homologué UL et cUL
- Qualifications parasismiques attribuées par IEEE-693-1997 et IBC-2003
Applications
- Adaptation de tension internationale
- Conditionnement d'air commercial et industriel
- Systèmes de chauffage
- Moteurs à induction
- Correction de la baisse de la tension de ligne
- Éclairage paysager
- Éclairage basse tension