Contact

En-tête Menu Principal

Borniers - NEMA
Borniers CR151

Borniers CR151

Les borniers sectionnels assemblés et composants CR151 de GE' sont idéals pour une utilisation industrielle générale, ce qui inclut les panneaux, les tableaux de contrôle et n'importe quel regroupement de raccords par câble souhaité.

 

Choisissez entre les types de borne à 25, 20, 70 ou 125 A, entre les tensions nominales de 300 ou 600 V et entre le montage sur canal ou celui sur panneau. Plusieurs types de sections individuelles peuvent être associés pour répondre à certains besoins précis.

 

Les borniers en nylon moulé résilient de la série CR151K de GE' résistent à la casse et occupent un minimum d'espace sur les panneaux de commande occupés. Ils sont approuvés dans le secteur automobile pour supporter l'utilisation abusive de tournevis inadaptés.

 

Les valeurs nominales par calibre de câble se traduisent par des ampères par circuit, en fonction de la limite de température de l'isolation de câble et de la température ambiante du panneau interne.

 

La fabrication entièrement blindée protège toutes les pièces sous tension. Le nylon présente d'excellentes qualités de résistance au courant de cheminement, ainsi qu'une grande robustesse et résistance aux chocs.

Caractéristiques et avantages

  • Large ouverture - facilite le câblage
  • Les parois d'isolation de chaque côté du collier guident le câble dans l'anneau; les brins ne ressortent pas
  • Construction entièrement blindée - protège toutes les pièces sous tension