Contact

En-tête Menu Principal

Appareillage - Basse tension
Appareillage basse tension Entellisys* 5.0

Appareillage basse tension Entellisys* 5.0

L'Entellisys représente une avancée remarquable par rapport aux appareillages basse tension traditionnels. Fruit d'un changement révolutionnaire et progressif, il reflète la connaissance inégalée de GE' en matière de distribution électrique, ainsi que son expertise acquise sur un siècle au niveau des applications. Grâce à l'Entellisys, les entreprises d'un grand nombre de secteurs ont désormais la possibilité d'améliorer considérablement la façon dont il gère leur distribution électrique.
 

L'appareillage basse tension Entellisys offre une série d'avantages de verrouillage qui peut vous aider à adopter une approche mieux intégrée et plus réactive à vos besoins de distribution électrique. Au même moment, l'Entellisys définit le niveau pour une plus grande efficacité et productivité lorsque votre entreprise évolue.
 

 

Simplicité :  L'Entellisys est beaucoup plus facile à installer, surveiller et entretenir tout en offrant de meilleures fonctionnalités.

Flexibilité :  L'Entellisys vous permet d'ajouter des fonctions les plus importantes pour vous sans temps d'indisponibilité trop important.

Réduction des arcs électriques :  L'Entellisys adopte une approche à deux volets en réduisant le risque de votre activité tout en atténuant l'énergie de l'incident.

Fiabilité :  Les couches de redondance superposées, les meilleurs diagnostics de la catégorie et la sélectivité font de l'Entellisys un système auquel vous pouvez vous fier.

Communication à distance :  Dans un environnement en constante évolution. L'Entellisys vous permet de voir en temps réel votre réseau de distribution électrique et l'appareillage qui le protège.

Mesures préventives :  Les transferts d'alimentation, la régulation de la charge et la restauration d'urgence sont des fonctions essentielles des appareillages d''aujourd'hui et l'Entellisys est présent à chaque étape.

Étude de cas : Hôpital Salem
Tony Johnson et Russ Murdock, ingénieurs électriciens chez Smith Seckman Reid, Inc., recommandent l'Entellisys à leurs clients. Découvrez comment l'Entellisys "réduit le risque auquel un employé peut être exposé", "ne vous donne aucun point de défaillance" et est "aussi facile à utiliser qu'un guichet bancaire."     Visionnez la vidéo dans la section Vidéos associées ci-dessous.  


Étude de cas : St. Vincent's Hospital
"Nous avons introduit l''appareillage basse tension 'Entellisys à St Vincent dès qu'il a été disponible," déclare Tommy Godwin, responsable projet senior chez Marathon Electrical. "Nous avions un projet de construction de 8 millions de dollars à St Vincent' et la direction de l'hôpital souhaitait optimiser la sécurité sur tous les fronts tout en conservant fonctionnalité et flexibilité."   Visionnez la vidéo dans la section Vidéos associées ci-dessous.  

 

Sécurité

Entellisys propose des options de sécurité exceptionnelles qui permettent aux opérateurs de réaliser toutes les tâches de protection, de contrôle, de surveillance et de diagnostic à distance, bien au-delà de la limite de sécurité par rapport aux arcs électriques.
 

L'appareillage de connexion basse tension Entellisys dispose de plusieurs options de sécurité exceptionnelles :

Move Operators Outside the Flash Protection Boundary
Deux options de contrôle à distance permettent aux opérateurs de réaliser toutes les tâches de protection, de contrôle, de surveillance et de diagnostic au-delà de la limite de sécurité par rapport aux arcs électriques.

Near-Gear Human Machine Interface (HMI)
L'interface homme-machine à proximité des équipements est une unité autonome qui permet une interaction totale avec le système Entellisys.

L'interface homme-machine à proximité des équipements :

  • Elle peut être placée jusqu'à 250 pieds (environ 76 m) de l'installation, une distance généralement bien au-delà de la limite de sécurité par rapport aux arcs électriques.
  • Elle se compose d'un ordinateur autonome avec écran tactile ou clavier en option.
  • Permet aux opérateurs d'interagir avec le système Entellisys alors même que l'ordinateur HMI ne dispose d'aucune protection, d'aucun contrôle ni d'aucune autre fonctionnalité.

Une nouvelle option donne la possibilité d'abriter les CPU, ASI et HMI séparément afin de permettre à l'opérateur de surveiller et de contrôler les composants principaux de l'Entellisys en dehors de la limite de sécurité par rapport aux arcs électriques.

Remote HMI Software
Remote HMI est un logiciel qui fournit aux opérateurs et à d'autres membres désignés du personnel un accès sécurisé à l'Entellisys via des ordinateurs fixes ou portables en réseau ou connectés à Internet. En outre, l'Entellisys peut fournir des renseignements concernant les alarmes et envoyer des rapports aux utilisateurs par courriel ou messages sur leurs assistants personnels ou leurs autres dispositifs numériques.

Maximize Personnel Protection
Le mode RELT fonctionne avec un bus différentiel pour laisser les opérateurs mettre en place une protection pour le bus ou pour tout circuit à un niveau d'excitation minimal et une vitesse maximale dès qu'une protection individuelle maximale est désirée au niveau de l'installation ou de sa charge connectée. Le RELT est activé facilement via les HMI embarquées, à proximité des équipements ou à distance.

Move Operator Away from Gear during Rack-in / Rack-out
L'Entellisys' dispose d'un dispositif d'enclenchement qui supprime le besoin pour les opérateurs de se trouver face à un disjoncteur en activité pendant l'enclenchement ou le désenclenchement.

Advanced Protection
L'Entellisys offre des modes de protection perfectionnés connus sous les noms de protection de zone (qui inclut un bus différentiel), d'interverrouillage sélectif de zone directionnel et de protection multi-sources contre les défauts de terre.

Eliminate Need for Cascaded Time-Delays
L'Entellisys' a la capacité de détecter l'importance et l'emplacement d'une panne, ce qui élimine presque complètement le recours aux délais en cascade autrement nécessaire à la sélectivité.

 

Fiabilité 

La conception simplifiée de l'Entellisys entraîne une plus grande fiabilité en réduisant le nombre de composants  et la quantité de câblage. La redondance et les sauvegardes multiples sont synonymes d'un temps de fonctionnement augmenté et d'une plus grande disponibilité du système.  L'Entellisys n'a pas un seul point faible.

 

Reliability Scenario
La régularité dans la maintenance et les essais vous font découvrir les avantages de l'Entellisys au niveau de la fiabilité.  Lisez-en davantage

 

L'Entellisys offre une fiabilité des équipements sans précédent et une protection du système de distribution de puissance au moyen d'une conception de système simplifiée au plus haut point qui :

Reduces Components & Wiring
L'architecture centralisée réduit de manière drastique le nombre de composants et la quantité de câbles en déployant des dispositifs multifonctions robustes et approuvés (CT, PT, etc.) et en permettant de réaliser les tâches de protection, de contrôle, de surveillance, de mesure et de diagnostic par voie logicielle.

Reduces Risk of Failure
L'Entellisys' a une conception simplifiée. Il se compose de deux systèmes séparés mais synchronisés pour la protection, le contrôle, la surveillance, les mesures et les opérations. Avec l'Entellisys, il n'y a pas de point faible.

Provides Backup Protection
L'Entellisys dispose de multiples degrés de sauvegarde pour la protection et le contrôle : le système 'jouit d'une protection et d'un contrôle intégrés à son architecture centrale; les 'nœuds messagers' du système 'se comportent comme des déclencheurs de secours, offrant une protection instantanée au cas où les deux systèmes redondants tomberaient en panne; des disjoncteurs spécifiques peuvent être désignés comme disjoncteurs de secours. En outre, l'Entellisys dispose de sources d'alimentation à double contrôle et des onduleurs.

Eliminates Downtime
La fonctionnalité avancée d'avertissement inclut une surveillance et des diagnostics en temps réel, avec des émissions de rapports se basant sur des paramètres établis par l'utilisateur pour que vous ayez connaissance des situations avant qu'elles ne deviennent des problèmes.

Le système peut également déclencher une alarme et faire une capture de la forme d'onde dès que le courant d'une charge en particulier dépasse un niveau défini par l'utilisateur. Les défauts de terre peuvent facilement être identifiés et corrigés, car l'Entellisys sait identifier la phase et l'emplacement du circuit de disjoncteur d'alimentation touché par le défaut de terre.

Offers Better, Less Costly Approach to Maintenance
Avec l'Entellisys, la maintenance est basée sur l'usage électrique et mécanique réel qui est enregistré et rapporté plutôt que sur un calendrier fixe.
 

Flexibilité

La flexibilité de l'Entellisys® est un avantage extraordinaire pour la durée de vie du système. L'Entellisys gère facilement les changements de dernière minute, que ce soit en phase de construction ou pendant la mise en service  sur son lieu d'installation. La réduction du nombre de composants et de câbles est synonyme d'une installation plus rapide et plus simple.


Flexibility Scenario
Voyez les changements apportés par l'Entellisys au sein d'une initiative de carburant propre mandatée par l'EPA.

 

L'Entellisys a des avantages exceptionnels pour la durée de vie d'un système grâce à sa flexibilité.

Easily Accommodates Late-Point Changes
Grâce au fait que la fonctionnalité de l'Entellisys' réside dans des modules de logiciel qui ne nécessitent généralement pas de composants ou de câblages supplémentaires, l'Entellisys peut facilement s'accommoder des changements de dernière minute pendant la construction du système ou sa mise en service et ceci sans affecter la livraison ou l'acceptation du système.

Simplified Design
L'Entellisys' est le fruit d'une conception de système simplifiée qui réduit considérablement le nombre de composants et le câblage, ce qui diminue le temps d'installation.

Fast, Easy Upgrades
Le système peut être mis à niveau en se servant simplement du logiciel, sans temps d'immobilisation, ni perte de productivité, ni nouveaux circuits à poser ni changements au niveau des dimensions.

Better Metering
L'Entellisys offre des capacités de mesures mobiles hors du commun. Pour le prix d'un seul compteur, vous pouvez en placer à autant d'endroits qu'il y a de circuits dans votre système.
 

Services connexes

Industries connexes