Contact

En-tête Menu Principal

Appareillage - Génération précédente
Boîtier métal basse tension AKD-10
Industrial Solutions

Boîtier métal basse tension AKD-10

L'appareillage AKD-10 héberge des disjoncteurs WavePro, ainsi que d'autres dispositifs de commande et de protection dans des conceptions à source unique ou à plusieurs sources. L'appareillage AKD-10 peut servir de système de distribution électrique ou être intégré à un poste. Cet équipement constitue, pour les clients des secteurs du commerce, de l'industrie et des services publics, une solution supérieure pour leurs besoins en appareillages. L'appareillage basse tension AKD-10 affiche des valeurs de bus principal de 1 600 à 5 000 A, 600 Vca, une valeur de court-circuit maximale de 200 kA symétrique et 50/60 Hz. L'AKD-10 est conçu selon les normes ANSI et NEMA et est homologué UL et CSA.

Caractéristiques et avantages

  • Compartiment disjoncteur non ventilé, à fermeture à porte, amovible
  • Organisation flexible des bus principaux se basant sur trois options de placement : supérieure, centrale et inférieure
  • Un seul schéma normalisé de raccordement pour tous les disjoncteurs et compartiments avec sectionneur secondaire dédié et points accessoires du disjoncteur.
  • L'affichage de l'unité de déclenchement est visible à travers la porte du compartiment disjoncteur
  • Les bus principaux 30 cycles résistent à la capacité
  • Conception structurelle robuste avec compartiments disjoncteurs individuels acier mis à la terre
  • Bus en cuivre étamé standard
  • Accès facile à l'arrière pour les points de terminaison et les connexions câblées du client
  • Options de protection pour l'intérieur et pour l'extérieur
  • Gamme complète de pièces de remplacement et matériel didactique de maintenance de classe mondiale
  • Sécurité et aspect pratique optimisés pour l'opérateur
  • Coordination maximale du système et sélectivité avec les appareils en aval
  • Accès rapide et facile au statut du disjoncteur et à l'affichage de l'unité de déclenchement
  • Longue durée de service