Service intense Spec Setter*
Les commutateurs de sécurité de service intensif de type TH de GE' sont conçus pour les applications commerciales et industrielles dans le cadre desquelles la sécurité, les hautes performances et la continuité des services sont essentielles.
Les commutateurs de service intensif sont disponibles de 30 à 1200 ampères, 600 Vca, 600 Vcc maximum, en unités à fusibles et sans fusibles ainsi qu'en enceintes NEMA de type 1 (intérieurs), de type 3R (extérieurs), de type 4/4X (étanchéité à l'eau et à la poussière, résistance à la corrosion) et de type 5/12 (étanchéité aux coulures et à la poussière). Lorsque des fusibles de classe R ou J sont associés, les commutateurs 30 à 600 ampères ont une valeur nominale de court-circuit, homologuée UL, de 200 000 ampères symétriques rms. Les commutateurs à l'intensité prévue de 800 à 1200 ampères emploient des fusibles de classe L et bénéficient d'une évaluation homologuée UL de 100 000 ampères symétriques de valeur efficace pour les courts-circuits. Les commutateurs de sécurité de service intense de GE 'sont homologués UL en tant qu'équipement de branchement du client lorsqu'ils sont installés dans le respect du Code national électrique.
Tous les commutateurs de sécurité de service intensif de GE sont homologués UL, certifiés CSA (UL98 Commutateurs protégés/CSA-C22.2 n° 4-04) et sont conformes à la Spécification fédérale WS-865C pour les commutateurs de service intensifs et à la norme NEMA KS1-2001 pour les commutateurs de sécurité protégés.
Caractéristiques et avantages
- La meilleure adaptation aux applications commerciales et industrielles.
- Grâce à l'étiquette ON/OFF (Marche/Arrêt) très visible, aucun doute quant à la sécurité. Le style est propre et moderne.
- Poignée en "donut" rouge vif, moulée en Noryl SE1 thermoplastique robuste, facile à voir, à agripper et idéale pour l'actionnement par perche à crochet. Accepte trois cadenas en position OFF.
- Les dispositifs de double verrouillage déverrouillables, à l'épreuve des pièces de monnaie remplissent toutes les exigences d'inspection de sécurité.
- Le larmier large et non obstrué et l'intérieur amovible accélèrent et facilitent les connexions d'anneaux et les tractions de fils.
- Le modèle de montage à trois points accélère l'installation et simplifie l'assemblage dans les zones proches.
- Le bouclier anti arcs électriques en Noryl SE1 thermoplastique aide à obtenir les plus hautes valeurs de puissance homologuées UL tout en protégeant des contacts accidentels avec les pièces sous tension.
- Les accessoires comme les ensembles de commutation auxiliaire sont homologués UL pour leur installation facile et rapide sur le terrain (ils peuvent aussi être installés en usine).
- Les lames plaquées donnent une confirmation visible de la position de contact.
- Le mécanisme à entraînement direct et à ouverture et fermeture rapides "ouvre" et ferme les contacts et donne une indication ON/OFF (Marche/Arrêt) tout en prolongeant la durée de vie du commutateur.
- Les douilles de fusibles renforcées par ressorts assurent la fiabilité du contact pour un fonctionnement sans chauffe. Adaptées pour les fusibles de classe H, K, J ou R.
- Les cosses Cu-Al ont une évaluation thermique à 60/75 degrés Celsius pour permettre un plus grand choix de câblages.
- L'enceinte en acier galvanisé offre une protection supérieure contre la rouille dans les applications extérieures. Il y a 'aussi une finition durable en polyester enduite de poudre