Mise à niveau LIS moyenne tension
La solution de mise à niveau d'interrupteur de charge moyenne tension de GE' permet d'obtenir des niveaux d'énergie à arcs électriques réduits pour les clients sur leurs équipements moyenne tension existants.
Avec des modifications, GE peut également fournir des améliorations de mise à niveau pour 'les interrupteurs de charge d'un autre fabricant.
Caractéristiques et avantages
- Niveaux d'arcs électriques réduits dans le transformateur et dans le système BT
- Protection du transformateur avec la dernière technologie de relais (protection différentielle du bus et du transformateur)
- Protection accrue du transformateur grâce à une application d'amortisseur en option
- Options de relais permettant des communications en amont et/ou en aval
- Mise à niveau dans votre boîtier LIS
- Temps d'immobilisation minimal pour l'installation et la mise en service (env. 8 à 12 heures)
- Fiabilité et qualité accrue du disjoncteur à vide SecoVac™ à 3 cycles à action rapide homologué CEI avec la technologie de pôles intégrée
- Une porte basse tension séparée permettant l'accès pour le déclenchement du disjoncteur, sans avoir à ouvrir le compartiment haute tension