Contact

En-tête Menu Principal

Commutateurs et sectionneurs - Sectionneurs
Sans fusible CEI
Industrial Solutions

Sans fusible CEI

Les commutateurs de déconnexion DILOS IEC sans fusibles sont principalement conçus pour une utilisation en configuration de montage groupé avec d'autres appareils montés sur rail DIN, bien qu'ils puissent également être montés individuellement. Ils disposent de la même configuration en rosace que les disjoncteurs miniatures GE V-Line, ce qui permet de leur apporter les ajustements communs de découpe et d'agencement et ils disposent d'une poignée ON/OFF standard à montage intégré.

 

Les commutateurs de déconnexion DILOS sont le produit idéal pour les applications des clients dans lesquels le manque de profondeur est une préoccupation majeure, comme dans les armoires avec une large proportion de dispositifs montés sur la porte. Une poignée rotative à prise à piston est disponible en option pour une opération à travers la porte. Les commutateurs de déconnexion DILOS sont disponibles en 30, 60 et 80 ampères (DILOS 1), et 100 et 125 ampères (DILOS 2).

 

Les applications classiques des DILOS comprennent l'usage en tant que sectionneurs de moteur et de circuit de contrôle.

Caractéristiques et avantages

  • Montage à vis ou sur rail DIN flexible
  • Indication de contact visible pour une opération sûre
  • Les dimensions de l'écusson et la hauteur commune simplifient l'agencement du panneau
  • Bornes de raccordement captives et intégrées
  • La poignée ON/OFF cadenassable accepte jusqu'à trois cadenas (5/16 pouces " 8 mm de diamètre)
  • Poignées d'utilisation NEMA 1/12 en noir ou rouge/jaune
  • La rallonge de poignée télescopique facilite l'installation
  • Grande endurance mécanique
  • Commutateurs auxiliaires unipolaires ou bipolaires faciles à installer (jusqu'à 4 contacts NO/NF)
  • Accessoires : clé de bus d'entrée; dispositif de cadenassage; ensembles de poignées d'utilisation avec poignées en noir ou jaune/rouge; commutateurs auxiliaires