Contact

En-tête Menu Principal

Commutateurs et sectionneurs - Sectionneurs
Sectionneur CEI
Industrial Solutions

Sectionneur CEI

Les sectionneurs ML de GE démontrent une amélioration, car ils éliminent toute la complexité inutile au niveau de la sélection, de la commande et de l'application.

 

Les sectionneurs ML sont des sectionneurs CEI actionnés manuellement et homologués UL508 qui sont disponibles avec 5 cadres d'intensité compris entre 25 A et 125 A. Les options de montage comprennent les suivantes : montage avant (encastrement) de type central ou à 4 trous, ainsi que montage arrière sur panneau ou rail DIN avec ou sans porte à charnière. Les commutateurs peuvent être commandés en tant que commutateurs ouverts ou fermés (3 à 6 pôles avec ou sans les contacts auxiliaires 1NO / 1NF).

 

Les commutateurs d'arrêt d'urgence avec libération de sous-tension sont disponibles en tant qu'éléments de la ligne et s'ouvrent automatiquement lorsque la tension se trouve entre 35 % et 75 % de la valeur normale. Le commutateur empêchera le redémarrage automatique de l'équipement si l'alimentation est restaurée et il ne peut pas être activé en l'absence de tension de bobine, même si l'actuateur de commutateur est utilisé. Les accessoires sont les suivants : des tiges d'extension, des supports d'arbre et divers blocs de contact montés latéralement (neutre, PE et auxiliaire).

Caractéristiques et avantages

  • Un seul numéro de catalogue fournit le commutateur, la poignée et le couvercle de borne souhaité.
  • 5 options de montage : Avant (au centre sans outil et 4 trous), arrière (DIN, couplage de trappe et couplage de couvercle)
  • Plusieurs poignées.  3 types de poignées (rotative verrouillable, levier verrouillable et levier non verrouillable), poignées et arbres, commutateurs auxiliaires, protections de borne de commutateur auxiliaire