Contact

En-tête Menu Principal

Commutateurs et sectionneurs - Sectionneurs
Haute pression HPC
Industrial Solutions

Haute pression HPC

GE arrêtera la production de ce produit en juin 2014 et toutes les commandes en cours basculeront automatiquement vers le HPC II.  Contactez votre gestionnaire de comptes GE pour toute question relative aux commandes.

Caractéristiques et avantages

  • Alimentation par le dessus ou dessous
    800 à 4000 Ampères 600 Volts CA Max.
  • Grande durabilité et sécurité d'opération
    Grande force diélectrique, boîtier isolant en verre renforcé.
  • Grande capacité d'interruption
    Avec sa construction unique, la boîte de soufflage supprime les arcs et refroidit rapidement les gaz, ce qui offre une interruption des arcs rapide et une durée de vie rallongée pour le commutateur.
  • Résistance aux hautes tensions transitoires
    Les séparations interphases s'engrènent avec la protection du commutateur pour isoler complètement chaque pôle.
  • Durée de vie du commutateur étendue
    Le pivot préchargé à pression constante élimine le fouettage et l'effilochage des tresses de câble à cause de courants forts de court-circuit et d'opérations répétées.
  • Indication "ON-OFF" positive
    Vert (OFF) ou Rouge (ON) : cela élimine toute question sur la position des interrupteurs de contact.
  • Actionnement rapide/interruption rapide
    Mécanisme de fermeture de service très intensif à rotation par couple faible. Poignée en L 800 à 1600 A. Poignée en T, 2 000 à 4 000 A.
  • Ouverture d'urgence - Interruption rapide
    Le bouton "OFF" actionnable au doigt ouvre instantanément les interrupteurs de contact.
  • Interverrouillage positif de la porte et de l'interrupteur
    Une porte d'accès aux fusibles séparée n'est pas exigée.
  • Boulons de montage des fusibles avec verrous imperdables pour faciliter le montage des fusibles
  • Emplacements prévus pour des cadenas par défaut