Tableaux de distribution de la série Évolution*
Plongez-vous dans le futur avec la prochaine génération des tableaux de distribution GE
- Installation facile
- Réduction améliorée des arcs électriques
- Sélectivité avancée
- Caractéristiques étendues
- Empreinte efficace
La série Evolution ajoute à la gamme des tableaux de distribution de GE des produits pouvant atteindre 6 000 A, avec un encombrement réduit sur le modèle 5 000 A et répondant à un plus grand nombre d'exigences réglementaires.
Caractéristiques et avantages
Préparez-vous pour le futur, dès aujourd'hui!
Installation facile
L'accès frontal au neutre et à la masse ainsi que des plaques-épissures pour faciliter les connexions rendent le fait de travailler avec les tableaux de distributione de série Evolution plus simple, plus rapide et plus sûr.
Réduction améliorée des arcs électriques
Evolution intègre la technologie avancée incorporée aux disjoncteurs et unités de déclenchement des EntelliGuard de GE® :
- L'interverrouillage sélectif de zone instantané (I-ZSI) offre simultanément la protection contre les défauts d'arc et la sélectivité instantanée - une première dans l'industrie!
- Passage réduit de l'énergie (RELT)
Le déclenchement instantané permet à un disjoncteur d'être réglé temporairement sur une excitation plus sensible pour fournir une meilleure protection pendant l'installation et la maintenance, ce qui offre une marge supplémentaire de protection du personnel.
Sélectivité avancée
Les tableaux de distribution de la série Evolution sont compatibles avec les disjoncteurs Record Plus, Spectra et EntelliGuard.
- Valeur nominale 6000 A
- Densité de bus de 667 A/po²
- Puissance stationnaire 4000 A 100% homologuée
Applications
- Les centres de soins
- Les centres de données
- Hébergement, accueil
- Petits et grands immeubles de bureaux
- Institutions éducatives
- Stades
- Casinos