Comptage pour commerce
La gamme de tableaux de contrôle de mesure commerciale de General Electric' propose une gamme complète de produits de mesure pour le secteur de la construction commerciale. Notre construction modulaire prend moins de place, est disponible en très peu de temps par rapport aux tableaux de contrôle standards, est compétitive sur le plan économique et peut être fournie et installée sans matériel spécial.
Kit d'extension d'équipement de mesure commerciale :
Le nouveau kit d'extension d'équipement de mesure commerciale de GE' est facile à commander, facile à installer et est livré sous 5 jours seulement. Contactez votre gestionnaire de comptes pour plus d'informations.
Domaine de produit
- Appareils principaux allant jusqu'à 3000 ampères (homologué UL)
- Sections multi-compteurs avec jusqu'à 10 compteurs à 200 ampères
- Section à un compteur avec centre de recharge allant jusqu'à 200 ampères
- Compteur CT allant jusqu'à 600 ampères pour une seule section
- Valeur de court-circuit de 65 KAIC maximum
- Boîtiers NEMA 1 et 3R
Applications
- Les utilisateurs principaux des panneaux de contrôle de mesures commerciaux sont des utilisateurs commerciaux et industriels, comme des centres commerciaux à une ou plusieurs structures de fabrication et d'importants sites résidentiels.
Caractéristiques et avantages
- Compartiments CT principaux et utilitaires
- Compartiments de mesures utilitaires
- Conception modulable et compacte
- Structure de bus commune
- Protection contre les défauts de terre
- Offre de bus en aluminium et en cuivre
- L'approche de la conception GE facilite également la reconfiguration sur le terrain
- Flexibilité, Fiabilité, Simplicité et Sécurité
- Installation moins coûteuse contre l'alternative à fixation murale
- Temps de cycle adapté à vos besoins