Contact

En-tête Menu Principal

Tableaux de contrôle - Montage individuel - Tableau de contrôle AV-3 et PBII
Industrial Solutions

Tableau de contrôle AV-3 et PBII

Les gammes de produits de service industriels GE 'Power Break ®II et AV3 Access* comprennent des compartiments de disjoncteurs montés individuellement pour la famille de produits GE 'de disjoncteurs dans son intégralité.

 

Les tableaux de contrôle Power Break II (PB) peuvent accueillir des disjoncteurs en boîtier isolé comme des disjoncteurs de secteur, de raccordement et d'alimentation ainsi que des disjoncteurs d'alimentation à basse tension de secteur et de raccordement. L'AV-3 Access (AV3) dispose de compartiments individuels pour les disjoncteurs en boîtier moulé faisant office de disjoncteurs de secteur, de raccordement ou d'alimentation.

 

Les deux gammes de tableaux de contrôle constituent une remarquable alternative rentable aux structures d'équipement de commutation plus imposantes. Les tableaux de contrôle GE incluent :

  • Fabrication solide -Structure de bus à conception spéciale leur permettant de résister aux effets nuisibles d'un court-circuit pendant au moins 30 cycles - une fonction qu'on ne trouve normalement qu'avec les appareillages.
  • Temps de cycle rapides -GE a certains des temps de cycle de fabrication de tableaux de contrôle les plus rapides du secteur.
  • Amples fonctionnalités -Fonctionnalités générales similaires aux appareillages ANSI comparables.
  • Nombreux sites -GE dispose d'usines et de centres d'assemblage un peu partout dans le monde.
  • 'Conception économique -Les tableaux de contrôle GE vous font économiser de l'argent en tant qu'alternative fonctionnelle aux appareillages.

 

Les deux gammes de tableaux de contrôle incluent des dispositifs de protection pouvant être livrés avec une capacité de communication pour la connexion au Système de contrôle de gestion de l'alimentation GE'. Les deux gammes de tableaux de contrôle incluent également des conceptions simples qui permettent de rapidement effectuer des modifications sur le terrain ou des tâches de maintenance, un atout important pour l'utilisation dans le cadre d'applications où les temps d'immobilisation du système sont absolument inacceptables.

Applications

  • Sites d'alimentation critique
  • Applications dans le secteur du commerce & de l'industrie pour les PME

Domaine de produit

  • Les tableaux de contrôle PB et AV3 sont disponibles avec des valeurs nominales de bus principal comprises entre 1 600 et 6 000 A
  • Disjoncteurs principaux évalués jusqu'à 5 000 A, 600 Vca, 200 kA de court-circuit symétrique, maximum 50/60 Hz
  • Conçus, créés et testés conformément à NEMA PB-2 et homologués UL-891

Caractéristiques et avantages

  • Compartiments pour disjoncteurs individuels, incluant des disjoncteurs à boîtier moulé évalués à 100 %
  • Compartiment pour câble arrière
  • Affichage de l'unité de déclenchement à travers la collerette du disjoncteur, avec des renseignements sur les mesures et le déclenchement
  • Valeur nominale de bus de tenue de court-circuit 30 cycles exclusive au secteur : jusqu'à 85 kA
  • Bus principal en cuivre étamé standard
  • Bus vertical en cuivre argenté de 2 000 A pleine hauteur standard dans AV3
  • Conception modulaire compacte permettant d'empiler 6 disjoncteurs dans la plupart des boîtiers
  • Revêtement d'époxy en option, bus isolé avec barrières à l'arrière et sur les côtés
  • Deux déclenchements à semi-conducteurs au choix avec variabilité de coût et fonction pour la plupart des boîtiers moulés, l'ensemble des disjoncteurs d'alimentation à boîtier isolé :
      - MicroVersaTrip* Plus avec éventail complet de fonctions de protection contre les défauts de terre et de surintensité.
      - MicroVersaTrip* PM avec options de relayage de protection, de communication et de comptage avancées.
  • L'approche de la conception GE facilite également la reconfiguration sur le terrain
  • Flexibilité, fiabilité, simplicité et sécurité
  • Coordination avec les sous-ensembles GE
  • Temps de cycle adapté à vos besoins