Contact

En-tête Menu Principal

Suppression de surtension - Résidentiel
Parasurtenseur CA SurgePro - UNIVERSEL
Industrial Solutions

Parasurtenseur CA SurgePro - UNIVERSEL

Vous offrant la tranquillité de l'esprit à la source. Excellent ajout à un centre de charge neuf ou préexistant, le THSASURGE60 se raccorde à un disjoncteur à 2 pôles de 30 ampères ou moins et peut être monté sur l'extérieur d'un centre de charge de n'importe quelle marque.

Caractéristiques et avantages

  • Protection contre les surtensions dans toute la maison
  • Homologué CUL et UL - UL1449 2e édition
  • Garantie de 5 ans. Jusqu'à 50 000 $ sur un équipement connecté
  • Voyant d'état DEL très visible