Contact

En-tête Menu Principal

Commutateurs de transfert statiques
Série STS-1 GE Zenith*, monophasé, 25 à 85 A
Industrial Solutions

Série STS-1 GE Zenith*, monophasé, 25 à 85 A

GE Critical Power fournit une grande variété de secteurs en commutateurs de transfert statiques. Le commutateur de transfert statique de la série Zenith STS-1 de GE fournit des charges critiques avec le choix entre deux sources d'alimentation électrique disponibles. En surveillant en continu la qualité de l'alimentation, le commutateur STS-1 effectue un transfert automatique vers une autre source sans couper l'alimentation de vos charges critiques, même les plus sensibles. Avec un délai de détection et de transfert de moins de 6 ms, le STS-1 représente la solution de commutation électrique la plus performante sur le marché.

 

Large gamme de produits

  • 25 à 85 A
  • 120, 208, 240 VCA

Caractéristiques

  • L'option de sélection de source par défaut permet de choisir manuellement la source sur laquelle l'interrupteur fonctionnera si les deux sources sont présentes.
  • Des SCR à semi-conducteurs sont connectés en configuration de pont, ce qui a pour effet de doubler leur tension nominale. Interrupteur de SCR sans arcs électriques, sans tension, transitoires ou surtensions de courant significatives.
  • Des voyants DEL sont fournis pour indiquer la source et le statut de la logique de transfert  pour les indications à distance.
  • La fonctionnalité d'inhibition de transfert sans charge empêche les transferts non séquencés si l'interverrouillage capteur de charge n'est pas maintenu en place.
  • Suppresseurs de bruits &liés à la surtension installés sur les entrées CA. Alimentations en énergie à redondance logique, filtration par RFI
  • Fonctionnalité de transfert manuel

Avantages

  • Cette fonctionnalité transfère la charge entre la source privilégiée et les sources alternatives  sans tenir compte de la relation des phases.
  • Rétablit la tension assez rapidement pour que le transfert soit fluide tout en évitant les dysfonctionnements de charge
  • Effectue un transfert efficace sans provoquer d'arcs, de contacts, de rebonds ou de courants transitoires anormaux
  • Élimine pratiquement toute l'usure et la maintenance entraînées par les contacts
  • Lie les charges électriques à pratiquement toutes les sources d'onde sinusoïdale CA existantes