Contact

En-tête Menu Principal

Démarreur à tension réduite à semi-conducteurs - Démarreur progressif ASTAT BP

Démarreur progressif ASTAT BP

Le démarreur progressif ASTAT BP fournit une performance efficace en vue d'une durée de vie prolongée du moteur et des composants pour un grand nombre de moteurs CA standards de 8 A à 1 100 A et de 208 V à 600 V. Avec un contacteur de contournement d'exécution interne, les SCR de la gamme ASTAT BP sont automatiquement contournés en fin de rampe, ce qui se traduit par une chaleur émise moins importante, des boîtiers plus petits et un câblage moindre.

 

Le démarreur souple ASTAT BP présente une interface simple pour une configuration et une utilisation rapides. Son écran LCD rétroéclairé affiche les descriptions complètes des paramètres, ce qui facilite l'utilisation du dispositif. À travers deux lignes de 16 caractères chacune, l'écran affiche la fonction sélectionnée et la valeur du réglage et/ou de l'indicateur. La sélection et la modification des paramètres se font simplement à l'aide des touches fléchées. En outre, quatre langues au choix sont proposées (anglais, allemand, italien et espagnol).

Il communique les éléments suivants :

  • Relevés de données − tension de ligne, intensité du moteur, etc.
  • Diagnostics de défaillance − surcharge, surtension, sous-intensité
  • Données statistiques − temps de fonctionnement écoulé, enregistrement des défaillances, événements de déclenchement, etc.
  • Réglages des paramètres - temps d'accélération, tension de démarrage, FLA du moteur

Caractéristiques et avantages

  • Courants nominaux : 8 A à 1 100 A : 8, 17, 31, 44, 58, 72, 85, 105, 145, 170, 210, 240, 310, 360, 414, 477, 515, 590, 720, 840, 960, 1100
  • Tension de ligne :
    − 3 ph, 208 à 440 V 50/60 Hz. (Type QB1x, puissances nominales 1 400 V PIV)
    − 3 ph, 460 à 600 V 50/60 Hz. (Type QB2x, puissances nominales 1 600 V PIV)
  • Plage de fréquence : 45 Hz à 65 Hz, plage de fréquence de suivi automatique
  • Tension de commande :110 VCA, +10, -15 %, 50/60 Hz ou 230 VCA, +10, -15 %, 50/60 Hz
  • Protection du moteur : surcharge NEMA classes 10, 20 et 30 et CEI classe 10 ou 20
  • Contournement interne : Avec le contournement interne, il n'est pas nécessaire de raccorder un contacteur externe ou d'ajouter de l'espace dans l'installation
  • Commande de pompe : Permet d'éviter la surpression à la fin de la phase d'accélération et élimine le martelage correspondant à la phase d'arrêt
  • Réseaux de communication : Le RTU Modbus est intégré
  • Écran LCD & Clavier à six touches : Permet de gagner du temps en configurant l'ASTAT BP avec les descriptions de paramètres complètes plutôt que les codes
  • Fonctionnement delta à l'intérieur ou en ligne : Choisir un fonctionnement delta à l'intérieur ou en ligne traditionnel permettant à l’ASTAT BP de remplacer facilement les démarreurs Y/D et de réduire les puissances nominales d'unités de pas moins d'1,5 fois
  • Contrôle de couple : Les rampes de couple contrôlées donnent des résultats proches de la vitesse linéaire sans rétroaction de tachymètre
  • Alimentation du générateur : Permet de réduire les effets négatifs causés par les fluctuations de tension du générateur pendant le démarrage

Applications

  • Pompes
  • ventilateurs
  • Compresseurs
  • Convoyeurs