Dispositifs de contrôle NEMA CR104P
L'offre de boutons-poussoirs GE comprend une gamme complète de dispositifs de commande et de stations pour les applications industrielles et commerciales. Ils sont disponibles aux tailles 30 mm et 22 mm.
La gamme CR104P (30 mm), une gamme robuste, étanche à l'eau et à l'huile, est complétée par une variété d'accessoires et d'enceintes.
Points-clés : Directement prêts à l'emploi
GE a rassemblé ses boutons-poussoirs, voyants témoins et commutateurs de sélection les plus populaires, les a fait correspondre à leurs contacts et plaques signalétiques les plus utilisés et a emballé le tout ensemble. Un numéro de catalogue, une boîte, un prix. Les boutons, voyants et interrupteurs de sélection que vous utilisez le plus, assemblés et prêts à l'emploi.
Caractéristiques et avantages
- Plus grand couple - en raison de la conception d'anneau du côté droit, un plus grand couple peut être appliqué pendant l'assemblage et l'installation pour fournir une étanchéité à l'huile.
- Facile à assembler - une installation de bloc de vis de contact.
- Multiples environnements industriels - toutes les unités (hormis PTP) sont adaptées à l'utilisation sur des applications de type NEMA 1, 3, 3R, 4, 4x, 12 et 13 - l'application reste infaillible.