Dispositifs de contrôle CEI C-2000*
L'offre de boutons-poussoirs GE comprend une gamme complète de dispositifs de commande et de stations pour les applications industrielles et commerciales. Ils sont disponibles aux tailles 30 mm et 22 mm.
Les composants de la gamme C-2000 de boutons-poussoirs 22 mm sont interchangeables et se fixent entre eux par pression, ce qui simplifie l'assemblage, réduit les exigences d'inventaire et augmente la flexibilité. Ses contours fonctionnels complètent les lignes européennes propres et distinctives, ce qui se traduit par une bonne ergonomie ainsi que par un aspect esthétique. Les opérateurs sont disponibles dans quatre styles et une large palette de types, ce qui facilite le choix des clients.
La gamme C-2000 comprend des contacts à glissement à double pont encastrés dans des boîtiers soudés par ultrasons, ce qui permet une durée de vie plus longue et la fiabilité de la qualité des contacts. Les technologies avancées de conception et de fabrication d'Industrial Solutions 'comprennent une inspection entièrement en ligne pour assurer aux clients la fiabilité dont ils ont besoin. Les boutons-poussoirs C-2000 sont conformes aux principales normes internationales, sont homologués UL et certifiés CSA.
Tous les appareils à l'exception des boutons-poussoirs doubles sont homologués NEMA 1, 3, 3R, 3S, 4, 4X, 12, et 13 et IP66 lorsqu'ils sont montés dans une enceinte adaptée. Les boutons-poussoirs C-2000 sont fabriqués dans une structure ISO 9000, il est donc assuré que ces produits sont conformes aux standards de qualité reconnus à l'échelle mondiale. Les plaques signalétiques sont disponibles en français, en espagnol, en italien, en allemand et en anglais. La gamme C-2000 de boutons-poussoirs est disponible avec les mêmes numéros de catalogue, conditionnements et marquages partout dans le monde.
Caractéristiques et avantages
- Bloc de contact soudé par ultrasons - excellente protection environnementale.
- Contacts de pontet double - excellente performance, même sur les applications à basse tension.
- Joint avant susceptible d'être provisoirement mis à la masse - excellente étanchéité contre les contaminants et installation infaillible.