Contact

En-tête Menu Principal

Centres d'équipement d'alimentation

Centres d'équipement d'alimentation

Que votre équipement ait besoin de protection contre les éléments ou d'une atmosphère à environnement contrôlé, nous pouvons vous aider à trouver une solution. Les caractéristiques principales d'un centre d'équipement électrique GE incluent une base autoporteuse, des planchers conçus pour des charges de 250 psf (12 kPa), un toit et des murs conçus pour s'adapter aux conditions de neige/de glace et à la vitesse des vents de votre région. Les options peuvent comprendre des escaliers extérieurs, des plateformes et des rails, des systèmes CVCA avec différents niveaux d'isolation, des murs résistants au feu, des appareils de plomberie et de nombreux autres éléments personnalisables.

 

 

Les équipements pouvant être intégrés aux constructions portables sont les suivants :

  • Contrôles de turbine
  • Appareillage MT et BT
  • Centres de commande de moteurs MT et BT
  • Tableaux de contrôle, panneaux de contrôle, transformateurs
  • Batteries, panneaux relais, systèmes SCADA

Applications

  • Sociétés de travaux de génie - (projets internationaux)
  • Industrie de la pétrochimie
  • Installations industrielles & des services publics
  • Traitement des eaux usées

Caractéristiques et avantages

  • Conception personnalisée pour répondre à vos besoins relatifs à l'élaboration de nouvelles installations ou au développement d'installations déjà existantes.
  • Coordonné avec l'équipement principal.
  • Conçu pour répondre aux codes de construction nationaux
  • Offre des options de fiscalité et de financement.
  • Réduit le temps d'installation.
  • Complètement intégré et testé en usine.