Contact

En-tête Menu Principal

Salles de commande en alimentation

Salles de commande en alimentation

Les salles de commande de l'alimentation sont conçues et fabriquées pour faire face aux environnements les plus difficiles. Notre concept unique de panneau à interverrouillage fournit une protection exceptionnelle contre les éléments, ainsi qu'une solidité structurelle hors du commun et un poids minimal. Les panneaux extérieurs sont fabriqués en acier galvanisé et finis avec une peinture de revêtement électrostatique, ce qui entraîne une résistance à la corrosion exceptionnelle sur le terrain.

 

Dans de nombreux cas, les salles de contrôle de l'alimentation (Power Control Rooms, ou PCR**) sont la seule approche logique pour la spécification et l'installation d'équipements de distribution électrique. Comparées aux alternatives construites sur site, les PCR offrent :
 - une plus grande rentabilité
 - une conception, une construction et une installation intégrées
 - un contrôle qualité d'usine
 - des essais et une inspection approfondis
 - moins d'ennuis de construction et d'installation


Ne sacrifiez rien pour obtenir cette simplicité et cette efficacité. Vous indiquez ce dont vous avez besoin et c'est exactement ce que nous vous construisons, vous livrons et vous installons. 

 

Caractéristiques et avantages

Configurations
 - Applications pour l'arctique et le désert
 - Conception de chargement en cas de vents forts
 - Résistance sismique pour les zones fortement sismiques
 - Barres d'écartement avec élingues de levage
 - Escaliers, passages et échelles
 - Provisions de levage supérieures
 - Agrandissement futur des deux côtés
 - Conception sur deux étages
 - Espace pour allée à l'avant et à l'arrière
 - Source et taille d'alimentation centrale
 - Toiture en pointe ou en pente
 - Expéditions en plusieurs étapes pour les très grandes conceptions

Portes
 - Tailles spéciales
 - Systèmes de protection contre la pluie
 - Fermetures et arrêts
 - Matériel Panic style
 - Portes d'accès externes articulées et jointoyées

Planchers
 - Double revêtement de sol pour les passages
 - Plaques d'accès de plancher amovibles 0,12 ", 0,19 " ou 0,25 " d'épaisseur
 - Finition époxy antidérapante
 - Tapis pour allée en caoutchouc de qualité électrique
 - Carreaux ou autres types de revêtements de sol spécifiques


Parois
 - Finitions spéciales
 - Panneaux d'extérieur en aluminium
 - Protection corrosion anti-galvanique
 - Protection couplage anti-électrolytique
 - Choix de couleurs

Bases
 - Isolé on non isolé
 - Jupe entourant la base
 - Avec revêtement pour résistance à la corrosion

Refroidissement
 - Montage mural
 - Montage sur toit
 - Eau froide

Chauffage
 - Générateurs individuels
 - Chauffages d'équipement
 - Unités de combinaison

Ventilation
 - Ventilation murale
 - Ventilation filtrée
 - Pressurisation interne avec paquet

Éclairage
 - Éclairage intérieur pour zones dangereuses
 - Urgence
 - Éclairage extérieur

Câblage
 - Systèmes de chemin de câble
 - Cloisons pour sortie et entrée de conduit
 - Conduites de bus pour raccordements d'équipement ou de transformateur
 - Bus de mise à la terre en cuivre intégral
 - Goulotte guide-fils

Fonctions de sûreté et de sécurité
 - Détecteurs de gaz
 - Systèmes d'extinction de gaz et d'incendie
 - Verrouillages de sécurité
 - Douches d'urgence et douches oculaires
 - Alarme sur perte de pression

Services spéciaux
 - Test fonctionnel en présence personnalisé
 - Autorisations, documentation et préparation à l'exportation

PCR est une marque déposée de Powell Industries