Contact

En-tête Menu Principal

Tableau de comptage divisionnaire intégré de la série Spectra*

Tableau de comptage divisionnaire intégré de la série Spectra*

Adapté tant aux nouvelles constructions qu'aux mises à niveau, le panneau de contrôle de comptage divisionnaire intégré Spectra Series combine les avantages d'un compteur numérique collectif avec ceux de la fiabilité d'un panneau de contrôle GE Spectra Series. Le comptage divisionnaire vous permet de mesurer et de facturer la consommation d'énergie (électrique, eau, gaz) dans les immeubles commerciaux et/ou d'habitations avec un compteur collectif.
 

Caractéristiques et avantages

  • Les compteurs internes câblés/assemblés en usine permettent de réduire la main d’œuvre d'installation
  • Les CT câblés/installés en usine éliminent les erreurs de câblage et les longs passages de câbles
  • La petite surface de contact exige moins d'espace mural que les compteurs et panneaux séparés
  • Homologué UL
  • Norme de communication de cordon d'alimentation sur tous les compteurs
  • Communication RS-485 Modbus en option
  • Interface de panneau avant optique CEI pour la programmation
  • Temps réel, visualisation de la tension par phase, courant, facteur de puissance, angle de phase, watts, VAR, VA et fréquence
  • Rapport d'évènement avec horodatages
  • Conforme à ANSI C12.1 et C12.16, spécifications d'exactitude certifiables du revenu et Canada (AE-1148)
  • Ces données sont accessibles et peuvent être collectées par un service tiers « read-bill-collect » (lecture, facturation et prélèvement)

 

Industries connexes