Contact

En-tête Menu Principal

Tableau de contrôle Série A* II Pro-Stock*

Tableau de contrôle Série A* II Pro-Stock*

Avec le panneau GE 'Pro-Stock, vous pouvez obtenir exactement le panneau d'éclairage que vous voulez, ou presque, et cela dès maintenant!

 

Cela pourrait bien faire la différence entre gagner et perdre la course dans des petits projets de construction. Les kits modulaires peuvent être extraits du stock d'un distributeur et assemblés pour se combiner en plus de 1500 différents panneaux d'éclairage.

Caractéristiques et avantages

  • Les kits d'installation sur place vous permettent de changer rapidement les engrenages
  • Les panneaux par stock standard ont la possibilité d'ajouter des disjoncteurs de sous-alimentation ou des anneaux de passage sur site
  • Tous les panneaux sont convertibles entre les anneaux principaux ou les disjoncteurs principaux
  • Intérieur réversible. Il n'est pas nécessaire de spécifier l'acheminement supérieur ou inférieur
  • Disjoncteurs magnétiques thermiques ou Spectra RMS à semi-conducteurs disponibles en tant que secteurs ou acheminements inférieurs
  • Enceintes 3R/12 ou NEMA 1 disponibles
  • Garnitures montées en surface ou encastrées avec options porte dans porte et charnière avant sur boîtier disponibles
  • Les neutres divisés extrudés accélèrent et simplifient le câblage
  • Puissances nominales de bus principaux de 225, 400, 600 ampères disponibles
  • Les kits modulaires permettent une installation sur site de 200 % de neutres et sangles de liaison à la terre d'entrée de service
  • Kits de suppression de surtension transitoire (TVSS/Transient Voltage Surge Suppression) installables sur site - 200 ka par phase
  • Jusqu'à six pôles d'acheminement inférieur disponibles à 400 A et 600 A, et jusqu'à 3 pôles d'acheminement inférieur disponibles à 225 A
  • Conforme à toutes les normes UL, NEMA et CSA

 

Industries connexes