Contact

En-tête Menu Principal

Panneau d'alimentation Série A* II

Panneau d'alimentation Série A* II

Le panneau d'alimentation Série A II est le produit adapté à la construction commerciale. De la conception à la fabrication et la livraison, GE engage ses nombreuses ressources pour proposer à nos clients « Panelboards » les produits dont ils ont besoin et quand ils en ont besoin.

 

Les nouveaux panneaux d'alimentation Série A II sont répertoriés ci-dessous.

 

 

Caractéristiques techniques 

          AQP

           AEP

        ADP

Intensité max.

800A 800A 800 A 
Entièrement homologué
65 kAIC à 240 V
14 kAIC à 480 Y/277 V, 65 kAIC à 240 V
100 kAIC à 480 V
Série homologuée
200 kAIC à 240 V
100 kAIC à 480 V, 200 kAIC à 240 V 100 kAIC à 480 V
Secteur
 
MCB?(SG, SK) 125 A à 800 A
Cosses principales 600 A à 800 A
 
 
MCB?(SG, SK) 125 A à 800 A
Cosses principales 600 A à 800 A
 
MCB?(SG, SK) 125 A à 800 A
Cosses principales 600 A à 800 A
Disjoncteurs Disjoncteurs 15 A à 100 A 1P, 2P, 3P QB
Disjoncteurs à double dérivation TQD, SE
Montage central SF, SG
Disjoncteurs TEY 1P, 2P, 3P, 15 A à 100 A
TQD, SE dérivation double
Montage central SF, SG
FB 1P, 2P, 3P de 15 A à 100 A 
THED 1P, 2P, 3P de 15 A à 100 A 
Disjoncteurs THED 3P 15 A à 150 A
TQD, SE dérivation double
Montage central SF, SG

 

Caractéristiques et avantages

  • Modèle symétrique, aucun montage supérieur ou inférieur n'est requis
  • Face neutre d'un seul bloc – pas besoin de plaques de remplissage
  • Panneau plus petit et plus léger que les panneaux de contrôle de la série Spectra
  • Enceintes galvanisées faciles à installer avec parois d'extrémités amovibles
  • Options de garnitures à charnières prêtes à être installées
  • Connexion directe du bus de dérivation
  • Des disjoncteurs jusqu'à 600 A peuvent être montés en dérivation
  • Deeper (8"), wider (30") Série A box to accommodate larger wire sizes
  • Disjoncteurs à double dérivation 150 A (ED/SE) et 225 A (QD)
  • Disjoncteurs montés verticalement à 800 A
  • Matériel imperdable sur les disjoncteurs de dérivation
  • Disjoncteurs à cadre plus grand (SG, SF), montage central en quinconce pour une installation facile
  • Entrée de service électrique par bus pour une protection maximale contre les surtensions
  • Modèle affiné pour minimiser l'empreinte
  • Enceinte disponible en Type 1, Type 3R/12 et Type 4/4X NEMA

 

Industries connexes