Contact

En-tête Menu Principal

Tableau de contrôle Série A* II

Tableau de contrôle Série A* II

La conception de notre Série A est un panneau d'éclairage extrêmement flexible avec plus de 12 000 combinaisons dont la plupart sont disponibles en un cycle de production de 10 jours. La conception complète du panneau, 'sa facilité d'installation et son prix compétitif en font le choix évident des sous-traitants et des consultants.

 

NOUVEAU :  La sélectivité instantanée est désormais disponible avec les disjoncteurs FE, TEYD, TEYH & TEYL. La solution entièrement évaluée à 65 KAIC et 480 V est disponible avec le tableau de distribution AS de sous-type AE.

Voir les détails ci-dessous.

 

 

Spécification

                               AQ

                              AE

             AS (Sous-type d'AE) 

          AD

Tension maximale

240V

480 Y/277 V

125/250 Vcc

480 Y/277 V

125/250 Vcc

600 Y/347 V

Intensité max.

800A 800A 800A 800A
Entièrement homologué
65 kAIC à 240 V
18 kAIC à 480 Y/277 V, 
65 kAIC à 240 V

65 kAIC à 480 Y / 277 V,

100 kAIC à 240V

 

18 kAIC à 480 Y/277 V, 
65 kAIC à 240 V

 

Série homologuée
200 kAIC à 240 V
100 kAIC à 480 V 100 kAIC à 480 V 35 kAIC à 600 Y / 347 V
Secteur
 

800 ampères max.
QB, QD, TFJ, TJD,

SE, SF, SG, SK, FE

 
 

800 ampères max.
TEY, TEYF, TED,

TFJ, TJJ, SE, SF, SG,

SK, FE

 

800 ampères max.
TEY, TEYF, TEYD, TEYH,

TEYL, TED, TFJ, TJJ, SE,

SF, SG, SK, FE

800 ampères max.
THED, FB, TFJ,

TJJ, SE, SF, SG,

SK, FG

Disjoncteurs

Disjoncteurs QB 1P, 2P, 3P, 15 A à 100 A

 

18 pôles de disjoncteurs TQD

 

(1) Disjoncteurs SG/TJD sur panneaux de contrôle 600 A à 800 A

Disjoncteurs TEY ou TEYF 1P, 2P, 3P, 15 A à 100 A

 

18 pôles de disjoncteurs TED/SE

 

(2) Disjoncteurs SF

 

(1) disjoncteur SG/TJJ sur panneaux de contrôle de 600 A à 800 A

15 A à 100 A, 1P, 2P, 3P TEY, TEYF, TEYD, TEYH, TEYL

 

110 A&125 A TEYD, TEYH, TEYL

 

18 pôles de disjoncteurs TED/SE

 

(2) Disjoncteurs SF

 

(1) disjoncteur SG/TJJ sur panneaux de contrôle de 600 A à 800 A

Disjoncteurs THED 1P, 2P, 15 A à 100 A

 

Disjoncteurs THED 3P 15 A à 150 A

 

Disjoncteur FB 15 A à 100 A

 

Disjoncteur SE, 15 A à 150 A

 

(2) Disjoncteurs SF

 

(1) disjoncteur SG/TJJ sur panneaux de contrôle de 600 A à 800 A

 

 

Caractéristiques et avantages

  • Sélectivité instantanée disponible avec les disjoncteurs FE, TEYD, TEYH & TEYL
  • Solution entièrement évaluée à 65 KAIC et 480 V disponible avec le tableau de distribution AS de sous-type AE
  • Disjoncteurs Spectra RMS proposant des accessoires installables sur place (ouverture à émission, contact auxiliaire, alarme de sonnette) disponibles en tant que disjoncteurs principaux ou disjoncteurs de dérivation
  • Offre intégrale d'entrées de service électrique par bus (en option)
  • Valeurs nominales de court-circuit : 100 KA à 240 VCA
  • Boîtiers NEMA 3R, 12 et 4X (galvanneal peint) disponibles
  • Des boîtiers de 20" de large sur 5,75" de profondeur standards avec boîtiers de 30" de large sont disponibles
  • Panneaux de colonne disponible dans des boîtiers de 7,5" et 8,5" de large.
  • Garnitures montées en surface ou encastrées avec options porte dans porte et charnière avant sur boîtier disponibles
  • Intensités nominales de bus principal de 125 à 800 A disponibles
  • Charnières et matériel de fixation dissimulé de série
  • Contacteurs d'éclairage et commutateurs à boîtier moulé également disponibles en tant que principaux
  • Flexibilité, fiabilité, simplicité et sécurité
  • Logiciel de devis de pointe qui fournit des schémas sur place et des nomenclatures évaluées pour garantir l'exactitude.
  • Trois niveaux de temps de cadence pour répondre à vos besoins.

 

Industries connexes