Contact

En-tête Menu Principal

Surveillance de circuit de dérivation Série A* II

Surveillance de circuit de dérivation Série A* II

Le premier pas vers les économies d'énergie est la surveillance énergétique. Avec son aptitude à identifier la consommation des éléments à l'échelle d'un circuit de dérivation individuel, ce panneau de contrôle peut fournir ces informations pour que l'utilisateur puisse y réagir.


 

Attachez simplement votre panneau de contrôle AQ ou AE A de série II avec dispositif de surveillance des circuits de dérivation (branch circuit monitoring, ou BCM) dans le système d'automatisation  d'un bâtiment pour suivre la consommation mesurée du circuit et les capacités détaillées du moniteur d'alimentation électrique.

 

Des BCM sont maintenant disponibles avec noyau solide ou séparé. Voir les fonctionnalités plus bas.

 

 

Caractéristiques et avantages

  • Contrôle chaque circuit du tableau de contrôle (jusqu'à 42 circuits,125 A max), avec la possibilité, en option, de contrôler le disjoncteur principal, pour un contrôle maximal.
  • Contrôle la tension, l'intensité, l'alimentation et l'énergie - transmet un grand nombre de données à analyser pour des économies potentielles.
  • L'alarme configurable vous permet de fixer des seuils, ce qui vous aidera à gérer la charge.
  • Communique par le biais de Modbus RTU, un protocole flexible et reconnu.
  • Fonctionnalités du tableau de distribution Série A II :
    - Conception symétrique - montage sur la partie supérieure ou inférieure
    - Boîtiers galvanisés avec parois d'extrémité amovibles
    - Montage encastré ou en surface
    - Espaces intérieurs permettant un câblage direct
    - Peut être installé sur le site, 200 % neutre pour les charges non linéaires
    - Connexion directe du bus de dérivation
    - Matériel imperdable sur les disjoncteurs de dérivation
    - Entrée de service électrique par bus pour une protection maximale contre les surtensions
    - En option : porte dans la porte ou porte fixée par charnière à la boîte
    - Boîtiers NEMA de type 1, 3R/12 ou 4/4X
  • Fonctions BCM - BCM à noyau solide :
    - Précision de mesure conforme à la classe CEI 1
    - Contrôle jusqu'à 126 tableaux de distribution lors d'une seule chute de RS-485
    - Transmet les volts, les ampères, la puissance et l'énergie pour chaque circuit
    - Contrôle 42 circuits (et l'alimentation principale en option)
    - Les 4 seuils de configuration de l'alarme améliorent la gestion de la charge
    - Peut établir l'orientation et la numérotation des circuits
    - Contrôle allant de 1/4 à 100 ampères - la plus grande plage disponible
    - Support des disjoncteurs de 1, 2, 3 pôles
    - Garanti 5 ans
    - Modbus RTU par le biais des communications RS485
  • Fonctions de BCM avec noyau séparé - en plus des fonctions de BCM avec noyau solide reprises ci-dessus :
    - Peut contrôler 110 A et 125 A
    - Contrôle flexible de12 à 42 circuits
    - Idéal pour la mise à niveau  Utilisez des courants de terre auto-alimentés (2 options 50 A et 125 A)