Contact

En-tête Menu Principal

Compteur d'énergie et de puissance intégré A-Series* II AMP1

Compteur d'énergie et de puissance intégré Série A* II AMP1

Vos efforts pour réduire votre consommation d'énergie commencent à la prise de décisions intelligentes. Laissez nos solutions de panneaux de contrôle de Série A II vous aider à identifier les mesures vous mettant potentiellement sur la voie des économies énergétiques et financières.

 

Associez simplement notre panneau de contrôle de type AQ, AE ou AS à notre  compteur intégré de puissance et &d'énergie AMP1 (dans le système d'automatisation d'un bâtiment) pour savoir où va votre électricité et la quantité que vous utilisez.

 

Le compteur intégré de puissance et d'énergie AMP1 surveille les principaux paramètres électriques de l'alimentation principale arrivant au panneau de contrôle. Le compteur AMP1, installé en usine est une solution complètement intégrée, idéale pour la facturation des locataires et l'allocation des coûts.

 

Voir la brochure pour le Guide de sélection

 

Multipoints et à point unique
 
  TYPE AQ TYPE AE TYPE AS
Tension maximale                       240 V                                       480 Y/277 V, 125/250 Vcc 480 Y/277 V, 125/250 Vcc
Intensité max. 800 A 800 A 800 A
Entièrement homologué 65 kAIC à 240 V 18 kAIC à 480 Y/277 V, 65 kAIC à 240 V 65 kAIC à 480 Y/277 V, 100 kAIC à 240 V
Série homologuée 200 kAIC à 240 V 100 kAIC à 480 V 100 kAIC à 480 V
Cosse principale 600 ampères max. 600 ampères max. 600 ampères max.
Disjoncteurs principaux QB, SE, SF, SG, SK, FE TEY, TEYF, SE, SF, SG, SK, FE TEYD/H/L, SE, SF, SG, SK, FE
Disjoncteurs de branche QB 1P, 2P, 3P, 15 A à 100 A  TEY ou TEYF 1P, 2P, 3P, 15 A à 100 A 
TEYD/H/L 1P,2P,3P, 15 A à 100 A 

 

Caractéristiques et avantages

  • Caractéristiques du tableau de contrôle 

    Série A

    * II
    - Conception symétrique montage par le haut ou  par le bas
    - Boîtiers galvanisés avec  parois d'extrémité amovibles
    - Montage encastré ou en surface
    - Espaces intérieurs permettant “un câblage ”direct
    - Peut être installé sur le site, 200 % neutre pour  les charges non linéaires
    - Connexion directe du bus de dérivation
    - Matériel imperdable sur les disjoncteurs de dérivation
    - Entrée de service électrique par bus pour une protection maximale  contre les surtensions
    - En option : porte dans la porte ou porte fixée par charnière à la boîte
    - Boîtiers NEMA de type 1, 3R/12 ou  4/4X

 

  • Fonctionnalités AMP1​
    - Solutions jusqu'à 800 A
    - Niveau de rendement, ANSI 12,20, précision de 0,5 %
    - Surveille la tension, l'intensité, la puissance  et l'énergie
    - Écran à cristaux liquides rétro-éclairé
    - Enregistrement des données pour s'assurer de la conservation locale des données 
    - Communication par Modbus** RTU ou  BACnet– Versatile et protocoles largement utilisés. 
    - Protection par mot de passe activée par l'utilisateur
    - Homologué UL-67
    - Garanti 5 ans
    - Fait s'approcher de la certification LEED