Panneau d'isolement de contournement
Le panneau d'isolation de dérivation GE permet de couper entièrement l'alimentation provenant de votre système ASI tout en maintenant actif le bus de charge critique.
Caractéristiques techniques
Spécifications :
Certifications homologué UL, NEMA PBII & adapté à toutes les installations d'ASI
Tensions 208, 360 et 480 VCA 50/60 Hz. nominal 3? Bus CA
Intensités principales capacités de100 A à 1200 A pour les ASI de 30 kVA à 750 kVA
Types principaux SF, SG, SK
Types de bus CU, AL
Types d'alimentation SE, SF, SG, SK
Intensités d'alimentation 100 à 1 200 A
Valeurs de la série 65 à 100 kAIC
Accessoires Bobine d'ouverture à émission (120 vca), UVR (24 v) & interface EPO offerte
Caractéristiques et avantages
- Permet la réparation ou l'entretien de systèmes ASI sans risques pour le personnel ou pour les charges liées
- Disponible avec 2 ou 3 disjoncteurs et des configurations personnalisées
- Permet le remplacement de l'intégralité d'un système ASI sans interrompre la charge
- Kirk-Key - système d'interverrouillage à clé
- Unité de déverrouillage du solénoïde (SKRU)
- Montage NEMA 1 mural/au sol ou construction en autonomie avec face avant non accessible
- Conception compacte
- Fiabilité éprouvée
- Compatible avec tous les principaux produits ASI
- De plus grandes capacités sont disponibles dans la construction du panneau de contrôle