Contact

En-tête Menu Principal

Centres de commande des moteurs - Moyenne tension
Panneaux d'excitation de commande des moteurs synchrones
Industrial Solutions

Panneaux d'excitation de commande des moteurs synchrones

Panneaux d'excitation de commande des moteurs synchrones CR 7069
Destinés à remplacer les excitatrices de moteur synchrone existantes, qu'il s'agisse de modèles fabriqués par GE ou d'autres fabricants, les panneaux d'excitation synchrones GE incluent des commandes numériques à la pointe de la technologie, des dispositifs de commutation SCR longue durée, des communications et de nombreuses fonctions optionnelles. La qualité supérieure du matériel, l'expérience solide de GE avec les commandes de moteurs synchrones et le service d'installation de GE garantiront une grande fiabilité et de meilleurs contrôles, d'où une plus grande productivité et une récupération plus rapide des investissements de mise à niveau. Les panneaux d'excitation GE peuvent être fournis entièrement assemblés dans leurs boîtiers pour une installation et un raccordement plus rapides ou en kits pouvant être installés dans des boîtiers existants par les services techniques de GE, les équipementiers ou d'autres prestataires.

 

Les panneaux d'excitation synchrones GE Limitamp sont proposés pour les moteurs synchrones avec balais et ceux sans balais. Les deux types de panneaux d'excitation sont dotés du module de protection et d'application d'excitation synchrone à semi-conducteurs de SPM GE Multilin. Le SPM remplace les anciens dispositifs discrets tels que les relais de tension et de courant CC, les compteurs CC, etc.

Plus compact et fiable, le dispositif de commande SPM permet une commande numérique des moteurs synchrones et offre les fonctions de protection suivantes :

  • Protection de démarrage de type cage d'écureuil du stator
  • Protection contre le fonctionnement en couple de décrochage et facteur de puissance
  • Commande d'application d'excitation qui optimise le couple d'accrochage (pour les machines à balais uniquement).
  • Les affichages numériques du courant de ligne faisant tourner le moteur et du facteur de puissance incluent un clavier pour saisir des paramètres de point de consigne.
  • Les options disponibles comprennent la protection contre la perte d'excitation, la protection contre le contrôle de la tension de l'excitatrice, l'affichage de la tension de l'excitatrice, la protection contre la séquence incomplète et la régulation du facteur de puissance lorsque des excitatrices à champ variable de type SCR compatibles sont utilisées.
  • Affichages numériques, état du moteur et communications électroniques.

Caractéristiques et avantages

Panneaux de champ du moteur synchrone sans brosse CR7069-B3
Le panneau de champ GE CR7069-B3 s'interconnecte à un contrôleur de moteur séparé ou un dispositif d'alimentation de moteur de disjoncteur pour fournir la commande nécessaire au contrôle et à la protection d'un moteur synchrone sans brosse.
Caractéristiques

  • NEMA 1 (standard) enceinte intérieure montée sur sol (60 "H  32 "L  30 "P)
  • Relais amovible GE Multilin SPM avec les fonctions standard suivantes :
    - Protection rotor bloquée
    - Protection de traction/facteur de puissance
    - Fonction de re-synchronisation ou de traversée sélectionnable
    - Sortie d'application du champ de l'excitatrice avec réglage de l'heure
    - Sortie relais du chargeur
    - Affichage de l'intensité de ligne CA du moteur
    - Affichage du facteur d'alimentation de fonctionnement du moteur
    - Points de consigne programmables du champ par clavier
    - Affichage de l'intensité du champ de l'excitatrice
    - Affichage de la tension de l'excitatrice (volts)
    - Protection contre la perte de courant du champ de l'excitatrice
    - Protection contre la surtempérature de l'enroulement du champ de l'excitatrice
    - Fonction de communication MODBUS RTU RS485
  • Autotransformateur variable & et redresseur pour champ d'excitatrice réglé sur 7 ACC, 125 VCC max. L'ajustement manuel de l'autotransformateur peut se faire à l'avant de la porte de l'enceinte.
  • Relais d'application de l'excitatrice du moteur
  • Provisions d'interface pour contrôleur de moteur à distance ou source d'alimentation du moteur du disjoncteur reliée à la carte terminale

Caractéristiques et avantages

Balai CR7069-A3, bague du collecteur, panneaux de champ du moteur type synchrone
Le panneau de champ GE CR7069-A3 s'interconnecte à un contrôleur de moteur séparé ou un dispositif d'alimentation de moteur de disjoncteur pour fournir la commande nécessaire au contrôle et à la protection d'un moteur synchrone sans brosse.
Caractéristiques

  • Enceinte intérieure montée sur sol NEMA 1 (standard)
  • Relais amovible GE Multilin SPM avec les fonctions standard suivantes :
    - Application de champ angulaire la plus favorable
    - Protection en cage d'écureuil graduée
    - Protection de traction/facteur de puissance
    - Fonction de re-synchronisation ou de traversée sélectionnable
    - Sortie relais du chargeur
    - Affichage de l'intensité de ligne CA du moteur
    - Affichage du facteur d'alimentation de fonctionnement du moteur
    - Points de consigne programmables du champ par clavier
    - Affichage de l'intensité d'excitation
    - Affichage de la tension de l'excitatrice (volts)
    - Protection de séquence incomplète
    - Protection contre la perte de courant d'excitation
    - Protection contre la surtempérature de l'enroulement d'excitation
    - Fonction de communication MODBUS RTU RS485
  • Contacteur de décharge et d'application sur site
  • Résistance de décharge sur site (livrée séparément pour installation au-dessus du panneau)
  • Provisions d'interface pour contrôleur de moteur à distance ou source d'alimentation du moteur du disjoncteur reliée au bornier