Ligne 8000 série Spectra*
Les centres de commande des moteurs constituent un moyen pratique et centralisé de protéger et commander l'ensemble des charges de moteur d''un site. Aujourd'hui dans de nombreux sites, ces charges de moteur sont souvent des systèmes CVCA de précision chargés du refroidissement des équipements électroniques sensibles tels que les serveurs, routeurs, commutateurs, ordinateurs', etc. Toute panne de courant ou défaillance risque de gravement endommager ces équipements et de mettre à l'arrêt l'ensemble des activités, ce qui entraînerait de grosses pertes financières.
Depuis 1940, les centres de commande des moteurs GE ont été conçus et fabriqués en ayant à l'esprit des applications difficiles de ce type. Conçus à l'aide des directives de qualité Six Sigma, les centres de commande des moteurs de GE offrent une polyvalence incroyable en matière d'application tout en respectant les normes sectorielles les plus strictes.
Ces centres de commande des moteurs à boîtier en acier robustes peuvent être complétés par un très grand nombre de dispositifs électriques tels que les suivants :
Démarreurs à tension réduite à semi-conducteurs
- Entraînements à vitesse ajustable CA
- Compteurs
- Automates programmables
- Relais de commande
- Entrées de service électrique par bus
- Tableaux de contrôle d'éclairage
- Tableaux de contrôle de distribution
- Transformateurs de distribution
- Systèmes PMCS (contrôle de gestion d'alimentation) de GE
- Protection contre les défauts de terre de l'équipement
- Disjoncteurs Spectra RMS
En plus de la fiabilité et la flexibilité propres aux centres de commande des moteurs GE, le groupe GE est prêt à répondre aux exigences de temps de cycle agressif de votre site d'alimentation critique. Le réseau d'ingénieurs d'usine hautement qualifiés de GE' collaborera avec vous dès le début pour adapter les CCM à votre application d'alimentation critique unique et s'assurer que l'équipement se trouve sur place au moment où vous en avez besoin. Pour votre prochain projet d'alimentation critique, faites confiance à la très grande expérience et à l'engagement de GE'. Laissez-nous être votre fournisseur de solutions de centre de commande des moteurs complètes.
Domaine de produit
- Type de système : 208, 240, 380, 480, 575 V; 50/60 Hz; 3 phases/3 fils; 3 phases/4 fils
- Court-circuit : 22, 25, 42, 65, 100 kAIC
- Entretoise de bus : 42, 65, 100 kAIC
- Horizontal/Principal : Plaqué aluminium 600, 800, 1200 A
- Bus neutre : Cuivre (plaqué étain ou argent) 600, 800, 1000, 1200, 2000, 2500 A
- Bus vertical : Cuivre (plaqué étain ou argent) 300, 450, 600 A
- Collecteur de terre : Aluminium (étamé) 300, 600 A, Cuivre (plaqué étain ou argent, ou non plaqué) 300, 600 A
- Boîtiers : Type intérieur/extérieur
- Normes : NEMA ICS 2-322, UL-845, CSA C22.2, EEMAC
Caractéristiques et avantages
- Bus vertical bien isolé avec barrières en polyester
- Bus de charge à la terre et bus vertical à la terre
- Volets de bus horizontaux et verticaux
- Conception arrière-à-arrière peu profonde
- Programme de tarification/dimensionnement basé sur Windows
- Flexibilité, fiabilité, simplicité & sécurité
- Maintenance aisée
- Temps de cycle adapté à vos besoins
Applications
- Structures Critical Power
- Structures de fabrication