Contact

En-tête Menu Principal

Centres de commande des moteurs - Moyenne tension
AR Limitamp*
Industrial Solutions

AR Limitamp*

Limitamp AR : Pour cette marge de protection supplémentaire

Le Limitamp à l'épreuve des arcs GE 'est la solution pour les applications où une marge de protection supplémentaire est essentielle. Il est conforme à la norme IEEE C37.20.7 et offre une protection du personnel de type 2B pendant les arcs électriques.

 

Modèle d'enceinte robuste : Direction de l'énergie et des produits d'échappement loin du personnel
Le Limitamp AR est conçu pour contenir et rediriger l'énergie de l'arc électrique et les gaz d'échappement vers des clapets de ventilation spéciaux en haut de l'enceinte et loin du système en passant par un caisson d'aspiration. Les panneaux latéraux sont fabriqués en acier renforcé pour service intensif d'épaisseur 0,12, avec une plaque inférieure soudée. Le boîtier faible tension est également hermétique, ce qui le protège des gaz d'échappement et des autres matériaux.

 

Sécurité. Fiabilité. Facilité de maintenance.
Pour la protection dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin, vous pouvez compter sur le Limitamp AR. Actuellement, le Limitamp AR est proposé avec un ou deux démarreurs de moteur 50 kA non inversibles à pleine tension NEMA 1, prévus pour des tensions de 2,4 à 7,2 kV.

Caractéristiques et avantages

  • Conforme à la norme IEEE C37.20.7
  • Désormais disponible pour les démarreurs à moteur à un niveau 400 A / 800 A et deux niveaux FVNR 400 A, NEMA 1, 50 kA.
  • Boîtier renforcé pour des opérations fiables et sécurisées et une maintenance facilitée
  • Nouveau compartiment à basse tension, totalement isolé, situé dans la porte avant, pour les relais, le mètre, les voyants et les interrupteurs
  • La construction interne permet de diriger les gaz d'échappement de l'arc électrique et ses productions vers la partie supérieure du boîtier
  • Mécanisme d'aération / de volets dernier cri permettant d'atténuer les arcs
  • Design flexible du plénum pour répondre aux exigences du client
  • Dispositif de sécurité pour déconnexion visuelle par le biais de la vitre située dans la porte haute tension extérieure
  • Exigences réduites en matière d'EPI
  • Normes et agréments
        - IEEE C37.20.7-2007 - Type 2B
        - ICC-ES AC156-2010 pour les exigences parasismiques
        - IEEE 693-2005
        - IBC2009 & ASC&-05
        - UL 347
  • Caractéristiques
        - Tension système : 2,4 à 7,2 kV
        - Barre omnibus principale : Jusqu'à 3 000 A
        - Taille du contacteur : 400 / 800A
        - Type de boîtier : En intérieur
        - Court-circuit symétrique : 50kA (RMS) à 0,5 s
        - Type 2B résistant aux arcs conformément à la norme IEEE C30.20.7
  • Type de démarreur
        - FVNR, PVPR, FVR
  • Autres options
        - Différentes sections auxiliaires disponibles
        - Différentes transitions vers le boîtier de vitesses résistant aux arcs permettant
        - Longueurs standards des canaux d'arcs

Applications

  • Idéal pour les secteurs de la pétrochimie, des mines, du pétrole et du gaz, de la papeterie et du traitement de l'eau potable et des eaux usées.