Contact

En-tête Menu Principal

Centres de commande des moteurs - Moyenne tension
Kit de conversion air-vide Limitamp*
Industrial Solutions

Kit de conversion air-vide Limitamp*

Les contacteurs à vide de Limitamp sont conçus pour offrir un service à long terme et sans problèmes avec une maintenance réduite au minimum. En même temps, cette nouvelle génération de contacteurs rend le système radicalement plus sûr pour le personnel en réduisant l'énergie des arcs électriques.

 

La conversion d'un contacteur à l'air en contacteur à vide fait passer l'opération d'une bobine serrée CA à une bobine serrée CC qui, même en cas de mauvais alignement, ne présente ni vibration, ni broutage et, par conséquent, ne provoque pas d'usure du système.

Caractéristiques et avantages

  • Interruption très rapide - réduit l'énergie de l'arc ce qui implique une usure de contact moindre
  • Bobine de fermeture c.c. - opération silencieuse, besoins en maintenance et frais de remplacement diminués
  • Les goulottes d'éjection ne sont pas nécessaires
  • Pas de vannes ni de cornes d'arc remplaçables à entretenir
  • Utilise les mêmes douilles de fusibles et les mêmes fusibles fixés que les contacteurs anti-refoulement
  • Longue durée de vie avec maintenance minimale