Contact

En-tête Menu Principal

Centres de commande des moteurs - Moyenne tension
Limitamp*
Industrial Solutions

Limitamp*

Le centre de commande des moteurs GE Limitamp constitue un moyen économique de centraliser les démarreurs de moteur et les équipements de commande associés. Il permet d'obtenir des démarreurs de commande de moteur, des dispositifs d'alimentation, des commutateurs d'isolation, des transformateurs de distribution, des relais de verrouillage, des dispositifs de commande, des dispositifs de comptage et d'autres dispositifs dans un seul et unique assemblage structurel monté sur plancher qui est alimenté par un bus principal protégé commun.

 

Les centres de commande des moteurs Limitamp sont composés de sections verticales épaisses normalisées qui hébergent des bus verticaux et horizontaux, ainsi que des démarreurs compartimentés. Les sections sont boulonnées ensemble pour former un seul et unique assemblage d'alignement. L'intégralité du centre peut être alimentée par une connexion de ligne entrante à un seul et même point.

 

Les applications types sont la papeterie, l'acier, le ciment, le caoutchouc, l'exploitation minière, le pétrole, les produits chimiques et les services publics. La commande Limitamp est également utilisée dans les usines de traitement de l'eau potable et des eaux usées, ainsi que dans les bâtiments publics pour la climatisation, les pompes et les compresseurs.

Caractéristiques et avantages

  • Commutateur de déconnexion de pale visible
  • Contacteurs de vide approuvés à haute fiabilité (2 millions d'opérations)
  • Sectionneur à actionnement rapide / interruption rapide
  • Structure d'enceinte flexible et modulable
  • Relais de protection étendue GE Multilin
  • Bus isolé en époxy disponible
  • Contacteurs fixes et amovibles
  • 1 ou 2 arrangements hauts
  • UL/cUL disponible sur la plupart des unités
  • Grand compartiment isolé de basse tension
  • Pas d'accès arrière requis
  • Alignement correspondant à tous les équipements Limitamp existants installés
  • Options de construction :
       - Bus principal : 1200 A, 2000 A, 3600 A
        - Tensions système : 2400 V, 3300 V, 3600 V, 4160 V, 4800 V, 6600 V, 7200 V
        - Tailles de contacteurs : 400A, 800A
        - Types d'enceintes : NEMA 1, 1A, 2, 3R, 12
        - Entretoise de bus : Symétrique, 50 KA
  • Performances fiables
  • Faible maintenance
  • Temps de cycle adapté à vos besoins