Contact

En-tête Menu Principal

E9000* avec atténuation des arcs électriques
Industrial Solutions

E9000* avec atténuation des arcs électriques

 

Sevo E9000* avec AFM : Encore plus de protection

Le centre de commande de moteurs (MCC) GE E9000* avec unités de réduction  des arcs électriques (AFM) est une nouvelle offre pour les clients et pour les applications spécifiques exigeant une protection du personnel  supplémentaire. Les unités AFM ont été influencées par la  directive IEEE 1683 pour MCC à basse tension qui a été créée dans le but de réduire les risques de chocs électriques pour ce type  d'équipement.


La conception de la nouvelle unité AFM inclut des dispositifs IP20 en option et des barrières de sécurité de contacts involontaires dans un effort de prévention des contacts accidentels avec les pièces sous tension pendant la maintenance.

 

 
Un nouveau niveau de réduction des arcs électriques
 

Les unités AFM E9000 sont conçues pour réduire la probabilité des expositions aux chocs électriques et le risque de défauts d'arcs électriques survenant pendant la maintenance. Le mécanisme de lame rétractable permet l'embrochage de l'unité avec la porte fermée, ce qui offre une protection supplémentaire au personnel contre les dangers des situations d'arcs électriques.


L'installation d'un contacteur NEMA compact dans ces unités AFM permet d'obtenir un indice de protection minimum d'IP10 avec protection des bornes IP20 en option sur les unités de démarrage de tailles 1 à 4. D'autres options de protection IP20 sont disponibles sur les unités de démarrage, y compris des fusibles de contrôle de transformateur de puissance et des dispositifs de commande.
dispositifs de contrôle.


Sécurité. Fiabilité. Facilité de maintenance.
 

Les dispositifs d'interverrouillage de sécurité empêchent les clients d'ouvrir la porte de l'unité et de retirer la lame lorsque celle-ci est sous tension. Les indicateurs visuels sur l'avant des unités fournissent au personnel une visualisation claire de l'état de la lame et du volet d'isolation.

Fonctions AFM

  • Conçu autour de la directive IEEE 1683
  • Lames de l'unité rétractables à deux positions, fermeture à porte
  • Volet d'isolation de bus verticaux automatiques
  • Indicateurs de position de lame et de volet sur les portes de l'unité
  • Cadenas pour &interverrouillage lame-disjoncteur par vis de retrait
  • Fonctionnalités de sécurité IP20 en option et  barrières de contact
  • Interverrouillage de lame et de porte : empêche l'ouverture de la porte de l'unité lorsque la lame est sous tension.
  • Interverrouillage de lame et d'unité : empêche l'utilisateur de retirer l'unité lorsque la lame est sous tension ou d'insérer l'unité dans le bus lorsque la lame est déployée.
  • Vis de retrait et Interverrouillage d'interrupteur général : empêche l'utilisateur d'insérer ou de retirer la lame de l'unité lorsque l'interrupteur général est en position “ON”.
  • Normes et directives applicables :  IEEE 1683; ICS-18; UL 508, UL 845
  • Caractéristiques Nominales : 
    - Bus principal : 600 à 2 500A
    - Bus vertical : 300/600/850 A
    - Contacteur C2000 homologué NEMA & IP10
    - Type d'unité : Uniquement à brancher
    - Tension& de court-circuit : 480 V/100 kAIC & 600 V/65 kAIC