Modules de boîte de tirage principale
Un module principal de chambre de tirage sert de point principal de terminaison de l'alimentation utilitaire. À l'endroit où vous le désirez, il fournit à l'utilitaire un point de connexion séparé du reste du système de mesure. Cela permet à l'utilitaire de réaliser ses connexions de services sans avoir à interagir 'avec le reste du système de mesure.
Caractéristiques et avantages
- Homologué UL, monophasé et triphasé
- Alimentation par le dessus ou dessous
- Les modules de boîte de tirage principale ne comprennent que les anneaux. Le bus transversal n'est pas inclus.
- Existe dans ces intensités de principal : 400, 800, 1200