Contact

En-tête Menu Principal

Comptage modulaire - Meter Mod III - Modules de borne principale

Modules de borne principale

Un module principal de cosses fournit des cosses montées sur bus pour le raccordement à l'alimentation utilitaire. Lorsque c'est possible, ce module peut servir de point principal de connexion de l'alimentation utilitaire sans nécessiter de section séparée pour chambre de tirage principale. Un module principal de cosses GE offre la possibilité d'installer des cosses à compression.

Caractéristiques et avantages

  • Homologué UL, monophasé et triphasé
  • Alimentation par le dessus ou dessous
  • Anneaux neutres et phasés inclus
  • Comprend caches de bus horizontaux côté gauche et côté droit
  • Dispositif d'atterrissage avec anneau de compression en option, installé en usine
  • Bus en aluminium
  • Existe dans ces intensités de principal : 400, 600, 800, 1200, 1600