Contact

En-tête Menu Principal

Comptage modulaire - Meter Mod III - Modules de disjoncteur principal

Modules de disjoncteur principal

Lorsque plus de six circuits de dérivation sont nécessaires, le NEC requiert un sectionneur principal et un dispositif de protection de surintensité en amont des compteurs. Un module de disjoncteur principal sert à cet endroit unique de sectionneur et de protection de surintensité. Un module de disjoncteur principal se compose d'une section de tirage pour abriter les cosses pour faire la connexion entre l'alimentation utilitaire et le disjoncteur principal. Un module principal de disjoncteur ne dispose pas de l'option de cosses à compression. Par conséquent, lorsque l'utilitaire spécifie des cosses à compression, une chambre de tirage est nécessaire.

Caractéristiques et avantages

  • Homologué UL, monophasé et triphasé
  • Disjoncteur principal GE Spectra RMS installé en usine
  • Alimentation par le dessus ou dessous
  • Anneaux neutres et phasés inclus
  • Pour les secteurs de déclenchement de dérivation, commandez le kit de déclenchement de dérivation installable sur place
  • Existe dans les intensités de disjoncteur principal suivantes : - 400, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600
  • Comprend les deux caches de bus horizontaux côté gauche et côté droit
  • Bus en aluminium