Modules de commutateur principal de fusibles
Lorsque plus de six circuits de dérivation sont nécessaires, le NEC requiert un sectionneur principal et un dispositif de protection de surintensité en amont des compteurs. Un module principal de commutation à fusibles sert à cet endroit unique de sectionneur et de protection de surintensité. Un module principal de commutation à fusibles se compose d'une section de tirage pour abriter les cosses pour faire la connexion entre l'alimentation utilitaire et l'interrupteur principal. Un kit de pose de cosses à compression est fourni avec chaque module principal de commutation.
Caractéristiques et avantages
- Homologué UL, monophasé et triphasé
- Neutre et anneaux principaux inclus avec chaque dispositif
- Fusibles non inclus
- Acheminement supérieur ou inférieur
- Dispositif d'atterrissage avec anneau de compression d'espacement de trous NEMA 2 en option disponible
- Puissance nominale de 100 000 AIC sur commutateurs avec fusibles de classe T installés. Avec une conversion en classe H, la puissance nominale AIC est de 10 K et
Avec une conversion en classe R, la puissance nominale AIC est de 200 K. - Comprend caches de bus horizontaux côté gauche et côté droit
- Existe dans ces intensités de principal : 400, 600, 800, 1200, 1600, 2000