Modules de commutateur principal de fusibles avec boîte de tirage intégrée
Un module principal de commutation avec chambre de tirage intégrée est pourvu d'un compartiment séparé pour la chambre de tirage indépendant de la section de l'interrupteur principal pour que l'utilitaire 'termine son service. Cela permet à l'utilitaire de réaliser ses connexions de services sans avoir à interagir 'avec le reste du système de mesure.
Caractéristiques et avantages
- Homologué UL, monophasé et triphasé
- Conforme aux exigences EUSERC
- Kit d'entretoise requis lorsque les paquets sont installés côté poignée sur les zones EUSERC
- Acheminement inférieur
- Anneaux non inclus
- Dispositif d'atterrissage avec anneaux de compression (NEMA 2 - Espacement entre les trous)
- Plate-forme d'atterrissage avec anneaux inclus neutre et côté ligne
- Puissance nominale de 100 000 AIC sur commutateurs avec douilles de fusible de classe T installés. Avec une conversion en classe H, la puissance nominale AIC est de 10 000, et avec une conversion en classe R, la puissance nominale AIC est de 200 000.
- Existe dans ces intensités de principal : 400, 600, 800, 1200