Contact

En-tête Menu Principal

Comptage - Boîtiers EPM

Boîtiers EPM

Avec les enceintes de compteurs GE', il est devenu beaucoup plus facile de concevoir ou d'agrandir votre système de distribution électrique.

 

Pour les tarifs et les détails, consultez votre représentant GE local.

ou appelez le 1 (800) 431-7867.

Caractéristiques et avantages

  • Une grande facilité d'organisation des composants nécessaires à l'interface, mètre inclus
  • Le câblage interne a déjà été effectué pour vous, vous n'avez qu'à brancher vos câbles sur le bornier - cela permet de réduire le risque d'erreurs de câblage, et d'accélérer l'installation
  • Le profilé de boîtier de petite taille permet de plus de flexibilité lors du choix de l'emplacement de montage
  • Des schémas élémentaires sont disponibles sous format électronique… ou bien demandez à GE un devis pour mettre à jour votre schéma
  • Homologué UL/CUL
  • En option : mètre défini par le client (GE Multilin*, Schweitzer, autre)