Contact

En-tête Menu Principal

Centres de charge - Commerces/Tours d'habitations - PowerMark Plus* Triphasé

Triphasé PowerMark Plus*

Le centre de charge triphasé PowerMark Plus* est conçu pour un usage en unités de commerces ou de tours d'habitation. Le boîtier galvanisé et le bus en cuivre étamé assurent la fiabilité et la durabilité du centre de charge. Ce produit est disponible avec le disjoncteur principal d'usine ou les cosses principales d'usine.

Caractéristiques et avantages

  • Intensités de principal de 100 A à 600 A
  • Homologué UL (Panneau de distribution n° 67)
  • 60°C / 75°Évaluation thermique du conducteur
  • Norme de puissance nominale de court-circuit symétrique 22 kAIC
  • Arête/surface de combinaison des faces avant intérieures
  • Convient pour une utilisation en tant qu'équipement de branchement du client lorsque l'installation est conforme au Code électrique national
  • Connexions de lame cuivre à cuivre