Thermoplastique PowerMark Plus*
Le centre de recharge est moulé par injection à partir de résine thermoplastique GE. Le résultat est une enceinte résistante à la corrosion qui peut supporter des manipulations brutales et Mère nature. À titre d'exemple, un boulet en acier lâché d'une hauteur de 1,50 m à -35 °C pendant les essais d'impact n'a produit aucune fracture sur le TPL PowerMark.
Le centre de recharge TPL PowerMark, vous pouvez l'accrocher, le raccorder et l'oublier.
Vous en viendrez à faire confiance au centre de recharge TPL PowerMark Plus pour des installations de parcs de roulottes, des centaines de panneaux secondaires et pour des enceintes de disjoncteurs pratiquement n'importe où.
Caractéristiques et avantages
- Version d'intérieur et version d'extérieur
- Comprend la mise à la terre de l'équipement installé en usine
- Homologué UL (Panneaux de distribution n° 67)
- 60°C / 75°Évaluation thermique du conducteur
- Puissance nominale de court-circuit symétrique de 10 000 A rms
- Boîtiers thermoplastiques ou en acier
- 125 ampères uniquement pour la fiche principale
- 4 - 1" Disjoncteurs 1 ou 2 pôles THQL - 1" THQL disjoncteurs 2 pôles
- 8 - 1/2" Disjoncteurs 1 pôle THQL ou disjoncteurs 2 pôles THQL 3 - 1/2"